概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22210步进电机驱动器
- 提供板载MCU和GUI,用于驱动和配置MAX22210
- 可配置目标速度
- 可配置加速配置文件
- 可配置微步进和衰减模式
- 提供电机线圈电流报告
- 可配置满量程电流
- 板载+3.3V稳压器为MAX22210的I/O供电
- 采用穿孔板和接头,可以分离MAX22210电路
- WindowsM® 7、8、10兼容软件
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22210评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+36V、3.8A(峰值)2相步进电机驱动器。MAX22210评估套件可驱动单步进电机,并提供板载微控制器(MCU)和GUI,用于驱动MAX22210的输入和配置工作模式。通过GUI,还可以配置微步模式、衰减模式、目标速度和加速度。
系统需求
- MAX22210评估套件
- USB A型转Micro USB B型公电缆
- 高达+36V DC、3.8A电源
- 步进电机
文档
-
MAX22210-EVAL Evaluation Board User Guide (Rev. 1)2025/5/20PDF3 M
-
MAX22210EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22210 Data Sheet (Rev. 0)2023/9/13PDF1 M
-
MAX22210EVKIT Gerber Files2023/9/13ZIP519 K