HMC7056

过期

带HPA的KA频段模块上变频器

Viewing:

产品详情

  • 紧凑型设计
  • 双路L频段输入
  • 双路上变频设计,确保无反相
  • 提供隔离器的WR28输出
  • PA使能
  • 数字增益控制
  • 热监控和增益补偿
  • 尺寸: 5.72” x 4.51” x 1.63”
  • 重量: 2.11磅
  • 设计用于军事环境
HMC7056

带HPA的KA频段模块上变频器

HMC7056 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览