eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC1118

推荐用于新设计

高隔离SPDT非反射开关、9 kHz - 13 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非反射50Ω设计
  • 正控制电压: 0/+3.3V
  • 低插入损耗: 0.68 dB (8.0 GHz时)
  • 高隔离度: 48 dB (8.0 GHz时)
  • 高功率处理:
    • 35 dBm(通过路径)
    • 27 dBm(端接路径)
  • 高线性度:
    • 1 dB压缩(P1dB):37 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IIP3):62 dBm(典型值)
  • ESD额定值: 2kV 人体模型(HBM)
  • 3 x 3 mm 16引脚LFCSP封装
  • 无低频杂散
  • 建立时间(最终RFOUT的0.05 dB裕量):7.5 μs
HMC1118
高隔离SPDT非反射开关、9 kHz - 13 GHz
HMC1118 Functional Block Diagram HMC1118 Pin Configuration
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
ADRF5019 推荐用于新设计 100 MHz 至 13 GHz 硅 SPDT 非反射式开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC1118
HMC1118评估板

最新评论

近期浏览