HMC1094
推荐用于新设计50 dB、1 - 23 GHz对数检波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 宽输入带宽: 1至23 GHz
- 宽动态范围:
50 dB,最高为23 GHz - 单正电源: +3.3V
- 出色的温度稳定性
- 快速上升/下降时间: 12 / 65 ns
- 16引脚3x3 mm SMT封装: 9mm²
HMC1094LP3E对数检波器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC1094LP3E利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成对数函数近似值。 一系列检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动LOGOUT输出。 HMC1094LP3E提供+18 mV/dB的标称对数斜率和-113 dBm的截距(23 GHz时)。 HMC1094LP3E作为对数检波器,非常适合高容量微波无线电和VSAT应用,并采用符合RoHS标准的紧凑型3x3 mm SMT塑料封装。
应用
- 点对点微波无线电
- VSAT
- 宽度功率监控
- 接收机信号强度
指示(RSSI) - 测试和测量
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC1094LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC1094LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
| HMC1094LP3E | 量产 | |
| HMC1094LP3ETR | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1094的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论