ADUM7704
推荐用于新设计16 位隔离型 Σ-Δ 调制器
- 产品模型
- 6
概述
- 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
- 失调漂移与温度:±0.25 μV/°C(最大值)
- SNR:82 dB(典型值)
- 16 位,无失码
- 满量程模拟输入电压范围:±64 mV
- ENOB:13 位(典型值)
- IDD1:10 mA(最大值)
- 板载数字隔离器
- 工作温度范围
- −40°C 至 +125°C (16 引脚 SOIC_W)
- −40°C 至 +105°C (8 引脚 SOIC_IC)
- 高隔离型共模瞬变抗扰度:
- 150 kV/μs(最小值), VDD2 = 3.3 V
- 宽体 SOIC
- 16 引脚 SOIC_W
- 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
- 安全和监管审批
- UL 认证
- 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A
- VDE 合规证书
- DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK(待定)
- UL 认证
ADuM7704 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 iCoupler® 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该套件由 4.5 V 至 20 V 电源 (VDD1) 供电,可接受 ±50 mV(±64 mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的 sinc3 数字滤波器重构原始信息,以便在 78.1 kSPS 时以 256 抽取率和 20 MHz 主时钟实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出使用 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 运行。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特点。ADuM7704 采用 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +125°C),以及 8 引脚、宽体 SOIC_IC 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +105°C)。
应用
- 分流器电流监控
- AC 电机控制
- 电源和太阳能逆变器
- 风轮机反相器
- 模数和光隔离器替换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM7704-8BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM7704-8BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM7704-8BRIZ-RL7 | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM7704BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM7704BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM7704BRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 26, 2025 - 25_0064 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated ADC Products |
||
| ADUM7704BRWZ | 量产 | |
| ADUM7704BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM7704BRWZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论