ADRV9022
推荐用于新设计集成式四路射频收发器,带观测路径
ADRV9022 宽带收发器集成电路
- 产品模型
- 2
概述
- 4 个差分发射器
- 4 个差分接收器
- 2 个观测接收器,每个接收器有 2 个输入端。
- 单频 4T4R 或双频 2T2R 操作
- 用于功率放大器线性化的全集成 DPD 自适应引擎
- 削峰引擎
- LO 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
- RF 范围:10 MHz 至 6100 MHz¹
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 发射机最大大信号带宽:200 MHz
- 最大发射机合成带宽:450 MHz
- 观测接收机最大带宽:450 MHz
- 完全集成的独立分数 N 射频合成器
- 全集成时钟合成器
- 双路外部本振输入,支持高达 6 GHz 的工作频率。
- 所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
- 支持 TDD 和 FDD 应用
- 24.33 Gbps JESD204B/JESD204C 数字接口
- 简化热和功耗挑战
- 在 TDD 模式下,启用 DFE 且占用 200 MHz 带宽的情况下,功耗为 6.89 W。
ADRV9022 是一款高度集成的射频捷变收发器,提供四个独立控制的发射器和接收器、用于监控每个发射器通道的专用观测接收器输入、集成合成器和数字信号处理,可提供完整的收发器解决方案。该设备满足蜂窝基础设施的性能需求,包括小型基站、宏 3G/4G/5G 系统以及大规模多输入多输出(MIMO)基站。
接收机子系统由四个宽带宽、直接转换接收机组成,具有优异的动态范围。发射机采用直接转换调制,可实现低噪声运行和高功率效率。两个双输入宽带、时间共享观测接收器监测变送器的输出。
该收发器集成了自动和手动衰减控制、直流偏移校正、正交误差校正 (QEC) 和数字滤波功能,从而无需在数字基带中实现这些功能。其他集成功能包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和通用输入输出 (GPIO),用于灵活的数字控制。
为确保高射频性能,该设备包含五个完全集成的锁相环(PLL)。其中两个用于高性能、低功耗、分数 N 射频合成器,一个用于观测接收机的独立本地振荡器 (LO) 模式,一个用于转换器和数字电路,一个用于串行接口时钟。
请参阅数据手册,了解完整说明。
应用
- 战术通信、相控阵雷达和电子战
- 无线测试与测量
- 便携式仪器
- TDD 和 FDD 应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRV9022BBPZ-4T1 | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) | ||
| ADRV9022BBPZRL-4T1 | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 3
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW 7.0.0.15
The SW7.0.0.15 RELEASE build provides updates in the ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
The ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit was up to date at the time of packaging the kit. If an update is necessary, the user will be prompted to update the image when connecting to the GUI. If the card does not function properly or users would like to create their own SD card, this image file can be downloaded and used to write a new card or overwrite the ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit. To program a card using this image, follow the programming instructions after downloading the image to a local drive. Note that a 16 GB minimum SD card is required when programming a new card.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9022的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论