ADRF6520
推荐用于新设计针对μW无线电2 GHz通道间隔的双通道可编程滤波器和VGA
- 产品模型
- 2
概述
- 匹配VGA和可编程滤波器
- 连续增益控制范围:54 dB
- 滤波器旁路模式I或Q带宽(BW)
- ±1 dB增益平坦度:>1250 Hz
- 4极点巴特沃兹滤波器I或Q带宽:36 MHz至720 MHz
- RMS检波器
- IMD3:>55 dBc(1.5 V p-p复合输出)
- HD2、HD3: >55 dBc(1.5 V p-p输出)
- 噪声系数:10.4 dB(最大增益时)
- NF < 11 dB(VGA2增益回退:12 dB)
- 100Ω差分输入、低阻抗输出
- 可选直流输出失调校正
- SPI可编程滤波转折频率和增益步进
- 3.3 V单电源,具有关断特性
ADRF6520包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6520非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。可通过串行端口接口(SPI)编程滤波器转折频率、使能和直流失调校正环路使能特性。
滤波器之前的第一个VGA提供27 dB的连续增益控制以及18 dB的最大增益,并设置差分输入阻抗为100 Ω。滤波器提供4极点巴特沃兹响应,具有1.0 dB转折频率:36、72、144、288、432、576和720 MHz。对于超出720 MHz的工作频率,可禁用并完全旁路滤波器,从而将-1 dB带宽扩展到1.25 GHz。提供宽带RMS检波器,用于监控滤波器输入端的信号。滤波器之后紧跟6 dB固定增益放大器。后置滤波器VGA提供27 dB的连续增益控制以及21 dB的最大增益。输出缓冲器提供额外的9 dB增益并提供20 Ω的差分输出阻抗。它们能够以优于55 dBc的HD3驱动1.5 V p-p至100 Ω负载。如果希望进行完全直流耦合操作,可以通过SPI禁用单个通道上独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚CHP1和CHP2引脚上的外部电容和后置滤波器VGA增益确定。
ADRF6520采用3.15 V至3.45 V电源供电,最大功耗为410 mA。完全禁用时,功耗低于5 mA。ADRF6520采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 点到点及点到多点无线电
- 基带IQ接收机
- 分集接收机
- ADC驱动器
- 仪器仪表
- 医疗
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRF6520ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADRF6520ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具