ADRF5049

推荐用于新设计

硅 SP4T 开关,非反射式,9 kHz 至 45 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超宽带频率范围:9 kHz 至 45 GHz
  • 非反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB 至 18 GHz(典型值)
    • 2.2 dB 至 40 GHz(典型值)
    • 3.3 dB 至 45 GHz(典型值)
  • 高隔离
    • 44 dB 至 18 GHz(典型值)
    • 40 dB 至 40 GHz(典型值)
    • 35 dB 至 45 GHz(典型值)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:>30 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高 RF 输入功率
    • 30 dBm 直通路径
    • 18 dBm 终止路径
  • 无低频杂散信号
  • ESD 额定值
    • HBM:所有引脚为 ±2000 V
    • CDM:所有引脚为 ±500 V
  • 开启和关闭时间(50% VCTRL 至 90% 的最终 OUT):2.7 μs
  • 0.1 dB RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出):3.4 μs
  • 3 mm x 3 mm,24 端子 LGA 封装
  • 与 ADRF5042 和 ADRF5043 引脚兼容
ADRF5049
硅 SP4T 开关,非反射式,9 kHz 至 45 GHz
ADRF5049 - Functional Block Diagram ADRF5049 - Pin Configuration
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
EM-Plugs

基于EM的RF数字孪生模型

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5049

评估 ADRF5049,硅 SP4T 开关、非反射型、9 kHz 至 45 GHz

特性和优点

  • 适用于 ADRF5049 的功能完备的评估板
  • 简单连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5049 是一款利用硅工艺制造的非反射型 SP4T 开关。

    该用户指南介绍了 ADRF5049-EVALZ 评估板,该评估板用于简单评估 ADRF5049 的特性和性能。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

    请注意,ADRF5049 IC 安装在 ADRF5042 裸评估板上,但整个组件是 ADRF5049-EVALZ。

    ADRF5049 数据手册提供了 ADRF5049 的完整规格。使用 ADRF5049-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5049 数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADRF5049
    评估 ADRF5049,硅 SP4T 开关、非反射型、9 kHz 至 45 GHz
    EVAL-ADRF5049 - Angle EVAL-ADRF5049 - Top EVAL-ADRF5049 - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5049的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览