ADA4610-1
推荐用于新设计低噪声、精密、轨到轨输出、JFET单通道运算放大器
- 产品模型
- 9
概述
- 低失调电压
- B级:0.4 mV(最大值)
- A级:1 mV(最大值)
- 低失调电压漂移
- B级:2 µV/°C(最大值)
- A级:8 μV/℃(最大值,SOIC、MSOP、LFCSP封装)
- 低输入偏置电流:5 pA(典型值)
- 双电源供电:±5 V至±15 V
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 均为精密JFET放大器,具有低输入噪声电压、低电流噪声、低失调电压、低输入偏置电流和轨到轨输出等特性。 ADA4610-1是一款单通道放大器,ADA4610-2是一款双通道放大器,而ADA4610-4是一款四通道放大器。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。 出色的直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4能够在医疗仪器、电子测量和自动测试设备中提供优异的精度。 与许多竞争放大器产品不同,即使容性负载相当大,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4也能保持快速建立性能。 不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4不会发生输出反相。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。 低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。 低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4成为音频应用的绝佳选择。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADA4610-1采用8引脚SOIC_N封装。 ADA4610-2采用8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP_VD三种封装。 ADA4610-采用14引脚SOIC_N和16引脚LFCSP_WQ两种封装。
应用
- 仪器仪表
- 医疗仪器
- 多极滤波器
- 精密电流测量
- 光电二极管放大器
- 传感器
- 音频
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 4
教程 3
产品选型指南 1
技术书 3
非常见问题 19
模拟对话 4
在线研讨会 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4610-1ARJZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4610-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4610-1ARJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4610-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-1BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-1BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4610
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4610-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论