AD8411A

推荐用于新设计

−2V 至 70V 宽输入电压范围、2.7MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 50 V/V 增益的电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.7MHz 小信号,−3dB 带宽
  • 封装内微调内核 (DigiTrim)
    • 不使用斩波和/或自动调零的精度
    • 失调漂移为 ±0.26 μV/°C(典型值)
    • 整个温度范围下的电压偏移最大为 ±200 μV
    • 直流 CMRR 典型值:142dB
    • 50kHz 时的 AC CMRR 典型值:96dB
  • 宽共模输入电压范围
    • −2V 至 +70V,连续运营
    • −20V 至 +85V,连续生存能力
  • 初始增益:50 V/V
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 双向操作
  • 2.9V 至 5.5V 电源工作范围
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
  • AEC-Q100 符合汽车要求

AD8411A 是一种高电压、高带宽电流检测放大器。该套件具有 50 V/V 的初始增益,带宽为 2.7MHz,在整个温度范围内最大增益误差为 ±0.15%。缓冲输出电压可直接连接到任何典型转换器。AD8411A 在 −2V 至 +70V 范围内的最小直流共模抑制比 (CMRR) 为 123dB。

在各种工业和汽车应用中,AD8411A 可通过分流电阻器可对电流进行双向测量。AD8411A 可在 −40°C 至 +125°C 温度范围内提供突破性性能。该套件具有一个封装内微调内核,可导致整个操作温度范围和共模电压范围内的典型失调漂移为 ±0.26 μV/°C(基于箱式方法,详见图 53),而无需使用斩波和自动调零时钟(这可能导致应用中的互调)。该套件包括实现宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(不考虑输入差分电压或共模电压),以及实现超低 CMRR 漂移的电路。该套件还包括可在脉宽调制 (PWM) 类型输入共模电压存在的情况下使能输出精度的电路。AD8411A 采用迷你小型 8 引脚外形封装 (MSOP)。

应用

  • 同相或高端电流检测
    • BLDC 电机、低电感电机
    • 双向 48V 至 12V DC-DC 转换器
    • 电磁阀控制
    • 电源轨监控
  • 低端电流检测

受美国专利号 10,312,865 和 10,587,228 保护。

AD8411A
−2V 至 70V 宽输入电压范围、2.7MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 50 V/V 增益的电流检测放大器
AD8411A Functional Block Diagram AD8411A Application Circuit AD8411A Pin Configuration AD8411A Chip Image
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
开关稳压器和控制器 3
LT8604/
LT8604C
高效42V/120mA同步降压
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
MAX17552 量产 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
线性稳压器 2
ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8411A

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD8411A

评估AD8411A,−2 V至70 V宽输入电压范围,2.7 MHz高带宽,带PWM抑制和增益50 V/V的电流检测放大器

特性和优点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 轻松配置单向或双向操作
  • 包括电流检测分流电阻器的配置
  • 轻松连接到测试设备
  • 包括输入滤波器和输出滤波器的配置
  • 解耦的电源线

产品详情

本用户指南旨在帮助评估AD8411A电流感应放大器。AD8411AR-EVALZ和AD8411ARMEVALZ设计用于不同操作模式的简单配置,并允许负载的灵活性。最大标准尺寸为2818的分流电阻器(R1)可以焊接到两个板上。

AD8411AR-EVALZ将AD8411A容纳在小外形集成电路(SOIC)中。AD8411ARM-EVALZ将AD8411A容纳在一个小型外形封装(MSOP)中。在本用户指南中,AD8411AR-EVALZ和AD8411ARM-EVALZ在下文中被称为AD8411A评估板。

AD8411A的完整规格可在ADI公司提供的AD8411A数据手册中找到,使用AD8411A评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。

EVAL-AD8411A
评估AD8411A,−2 V至70 V宽输入电压范围,2.7 MHz高带宽,带PWM抑制和增益50 V/V的电流检测放大器
AD8411ARM-EVALZ Evaluation Board AD8411ARM-EVALZ Evaluation Board - Top View AD8411ARM-EVALZ Evaluation Board - Bottom View AD8411ARM-EVALZ Schematic AD8411AR-EVALZ Evaluation Board Top View AD8411AR-EVALZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8411A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览