产品
AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。
下载软件AD7606C-18
推荐用于新设计8通道DAS,内置18位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 18位、1 MSPS ADC(所有通道)
- 具有 1MΩ 最小模拟输入阻抗 (RIN) 的输入缓冲器
- 5 V模拟单电源,VDRIVE:1.71 V至5.25 V
- 每通道可选模拟输入范围
- 双极单端:±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, ±2.5 V
- 单极单端:0 V to 12.5 V, 0 V to 10 V, 0 V 至 5 V
- 双极差分:±20 V, ±12.5 V, ±10 V, ±5 V
- 两种带宽选项:每通道25 kHz或220 kHz
- 灵活的数字滤波器,过采样率高达256
- 工作电压范围:-40℃至+125°C
- 具有6 kV ESD的±21 V输入箝位保护
- 与AD7606B、AD7608和AD7609引脚兼容
- 性能
- 典型SNR:93 dB(±20 V双极性差分范围)
- 102 dB SNR,32倍过采样
- 典型THD:-100 dB(所有其他范围)
- TUE = 0.05% FSR(最大值),外部基准电压源
- PFS和NFS误差漂移:±0.5 ppm/°C(典型值)
- 基准电压源温度系数:±3 ppm/°C(典型值)
- 校准和诊断
- 每通道系统相位、偏移和增益校准
- 模拟输入开路检测特性
- 自诊断和监控特性
- 有关读写数据和寄存器的CRC差错校验
AD7606C-18是一款18位、同步采样、模数转换数据采集系统(DAS),具有八个通道。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-18还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V精密基准电压源和用于驱动ADC的基准电压源缓冲区,以及灵活的并行和串行接口。
AD7606C-18采用5 V单电源供电,在所有通道以1 MSPS的吞吐量采样时,可适应以下输入范围:
- 双极单端:±12.5 V、±10 V、±6.25 V、±5 V和±2.5 V
- 单极单端:0 V至12.5 V、0 V至10 V和0 V至5 V
- 双极差分:±20 V、±12.5 V、±10 V和±5 V
输入箝位保护可承受高达±21 V的电压。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606C-18灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。
在硬件模式下,AD7606C-18与AD7608和AD7609完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:
- 每个通道可选择模拟输入范围,并提供附加范围
- 每个通道可选择高带宽模式(220 kHz)
- 附加的过采样选项,过采样率高达256。
- 每通道的系统增益、系统失调和系统相位校准。
- 模拟输入开路检波器
- 诊断多路复用器
- 监测功能(串行外设接口(SPI)无效读和写、循环冗余校验(CRC)、持续忙碌监视器和复位检测)
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 SCLK 引脚(当仅与该功能相关时)。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
信息 1
常见问题 1
视频 8
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7606C-18BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606C-18BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 10, 2025 - 25_0262 AD7606C Die Revision |
||
| AD7606C-18BSTZ | 量产 | |
| AD7606C-18BSTZ-RL | 量产 | |
|
3月 10, 2021 - 21_0054 Datasheet Correction for AD7606C-18 |
||
| AD7606C-18BSTZ | 量产 | |
| AD7606C-18BSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 4
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
- EVAL-AD7606 Code
AD7606 IIO Application 1
This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.
AD7606B/C ACE Remote Control Example Code 1
By using ACE Remote Control, AD7606B and AD7606C plug-ins can be automated to perform several evaluation activities across the different analog input ranges, bandwidth modes, channels, etc. Different example code will be given.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7606C-18的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论