概览

优势和特点

  • AD7606C-18和AD7606C-16的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容 SDP-H1
  • PC软件用于控制和数据分析
  • 时域和频域

产品详情

EVAL-AD7606CFMCZ是一款全功能评估板,便于用户评估AD7606C-18和AD7606C-16模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7606CFMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7606CFMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7606C-18或AD7606C-16产品页面下载。

板载元件包括ADP7118 5 V和3.3 V低噪声、低压差(LDO)线性稳压器和ADR4525高精度、带隙基准电压源。

本用户指南中的图1所示为评估板的实物照片。该评估板上的印刷型号为EVAL-AD7606CFMCZ。

有关AD7606C-18和AD7606C-16的完整详情,请参见AD7606C-18和AD7606C-16数据手册,使用EVAL-AD7606CFMCZ时必须同时参阅该用户指南与数据手册。此外,有关SDP-H1的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。

在整个用户手册中,EVAL-AD7606CFMCZ指EVAL-AD7606C18FMCZ或EVAL-AD7606C16FMCZ。

使用入门

其余需要的设备

  • EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 高速控制板
  • PC 运行
    • Windows Vista SP2 (32 位或 64 位)
    • Windows 7 SP1 (32 位或 64 位)
    • Windows 8.1 (32 位或 64 位)
    • 或带有 USB 2.0 端口的 Windows 10(32 位或 64 位)
  • 直流和交流信号源
  • SMB 和 USB 接线
  • 外部电源(可选)

软件

器件驱动器

AD760x GitHub no-OS Driver Source Code
The AD7606 is a 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC.

示例代码

AD7606B/C ACE Remote Control Example Code

ACE软件

ZIP
790 KB
ACE plug-in for Board.AD7606C 1.2021.13500 [3月 26 21]
The AD7606C ACE plugin supports the EVAL-AD7606C Evaluation Board for the AD7606C-18 and AD7606C-16 devices, which are 8-Channel DAS with 16/18-Bit, 1MSPS Bi/Unipolar Input, Simultaneously Sampling ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.