AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。
下载软件AD7606C-16
推荐用于新设计8通道DAS、16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 16 位 ADC,所有通道都具有 1 MSPS 的采样率
- 具有至少 1MΩ 模拟输入阻抗 (RIN) 的输入缓冲区
- 单个 5 V 模拟电源和 1.71 V 到 5.25 V VDRIVE 电源
- 每通道可选模拟输入范围
- 双极单端:±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, ±2.5 V
- 单极单端:0 V 至 12.5 V, 0 V 至 10 V, 0 V 至 5 V
- 双极差分:±20 V, ±12.5 V, ±10 V, ±5 V
- 两种带宽选项:每个通道 25 kHz 和 220 kHz
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- ±21 V 输入箝位保护,并具有 6 kV ESD 保护
- 与 AD7606B 和 AD7606 引脚兼容
- 性能
- ±20 V 双极性差分范围的 SNR 典型值为 92 dB
- SNR 为 95 dB,32 倍过采样
- 所有其他范围的 THD 典型值为 −100 dB
- TUE = FSR 最大值的 0.05%,外部基准电压源
- PFS 和 NFS 误差漂移的典型值为 ±0.5 ppm /°C
- 参考温度系数的典型值为 ±3 ppm/°C
- 校准
- 每通道系统相位、失调和增益校准
- 模拟输入开路检测功能
- 自我诊断和监测功能
- 对读和写数据以及寄存器进行 CRC 错误检测
AD7606C-16是一款8通道16位同步采样模数数据采集系统(DAS)。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和16位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-16还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V精密基准电压源和用于驱动ADC的基准电压源缓冲区,以及灵活的并行和串行接口。AD7606C-16采用5 V单电源供电,在所有通道以1 MSPS的吞吐量采样时,可适应以下输入范围:
- 双极单端:±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, 和 ±2.5 V
- 单极单端:0 V 至 12.5 V, 0 V 至 10 V, 和 0 V 至 5 V
- 双极差分:±20 V, ±12.5 V, ±10 V 和 ±5 V
输入箝位保护可承受高达±21 V的电压。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606C-16灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。在硬件模式下,AD7606C-16与AD7606和AD7606B完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:
- 每个通道可选择模拟输入范围,并提供附加范围
- 每个通道可选择高带宽模式 (220 kHz)
- 附加的过采样选项,过采样率高达 256。
- 每通道的系统增益校准、系统失调和系统相位。
- 模拟输入开路检波器
- 诊断多路复用器
- 监测功能(串行外设接口(SPI)无效读和写、循环冗余校验(CRC)、持续忙碌监视器和复位检测)
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SCLK引脚(表示仅与此功能相关)。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
信息 1
视频 8
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7606C-16BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606C-16BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 10, 2025 - 25_0262 AD7606C Die Revision |
||
| AD7606C-16BSTZ | 量产 | |
| AD7606C-16BSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 4
- AD7606 IIO Application
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
- EVAL-AD7606 Code
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
器件驱动器 2
AD7606B/C ACE Remote Control Example Code 1
By using ACE Remote Control, AD7606B and AD7606C plug-ins can be automated to perform several evaluation activities across the different analog input ranges, bandwidth modes, channels, etc. Different example code will be given.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7606C-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论