AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。
下载软件AD7606B
推荐用于新设计8 通道 DAS,采用 16 位、800 kSPS 双极性输入、同步采样 ADC
- 产品模型
- 3
概述
- 16位、800 kSPS ADC(所有通道)
- 具有5 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 与AD7606引脚兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:1.71 V至3.6 V
- 具有8 kV ESD的±21 V输入箝位保护
- 在软件模式下可用的额外模式
- 每通道可选模拟输入范围
- 单端,双极性:±10 V、±5 V和±2.5 V
- 每通道系统相位、偏移和增益校准
- 模拟输入开路检测特性
- <22 LSB开路码值误差(RPD = 10 kΩ)
- 自诊断和监控特性
- 有关读/写数据和寄存器的CRC差错校验
- 每通道可选模拟输入范围
AD7606B 是一款 16 位同步采样模拟-数字数据采集系统 (DAS),具有 8 个通道,每个通道包含模拟输入钳位保护、可编程增益放大器 (PGA)、低通滤波器、16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC)。AD7606B 还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V 精密基准电压源和基准电压缓冲器,用于驱动 ADC 以及灵活的并行和串行接口。
AD7606B 采用 5 V 单电源供电,在所有通道以 800 kSPS 的吞吐量采样时,可提供 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 的真正双极输入范围。输入钳位保护可承受高达 ±21 V 的电压。AD7606B 具有 5 MΩ 模拟输入阻抗,当输入信号断开并通过 10 kΩ 外部电阻器接地时,导致小于 20 LSB 的双极零代码。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极性电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606B 灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。
在硬件模式下,AD7606B 与 AD7606 完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:
- 附加的 ±2.5 V 模拟输入范围。
- 每通道可选模拟输入范围(±10 V、±5 V 和 ±2.5 V)。
- 附加的过采样 (OS) 选项,高达 OS × 256。
- 每通道系统相位、系统失调和系统增益校准。
- 模拟输入开路检测器。
- 诊断多路复用器。
- 监测功能(串行外设接口 (SPI) 无效读/写、循环冗余校验 (CRC)、过压和欠压事件、持续忙碌监视器和复位检测)。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 SCLK 引脚(当仅与该功能相关时)。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 1
信息 1
常见问题 1
视频 13
器件驱动器 2
非常见问题 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7606BBCHIPS | DIE | ||
| AD7606BBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606BBSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 5, 2025 - 25_0147 AD7606B Die Revision |
||
| AD7606BBCHIPS | ||
| AD7606BBSTZ | 量产 | |
| AD7606BBSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7606B/C Device Drivers 2
器件驱动器 3
AD7606B/C ACE Remote Control Example Code 1
By using ACE Remote Control, AD7606B and AD7606C plug-ins can be automated to perform several evaluation activities across the different analog input ranges, bandwidth modes, channels, etc. Different example code will be given.
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 4
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
- EVAL-AD7606 Code
AD7606 IIO Application 1
This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?