概览
产品详情
iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。
EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。
文档
-
iMEMS Universal EVAL-ADxZ-M Schematic2021/1/26PDF75 K
-
iMEMS Universal EVAL-ADxZ-M Layout2021/1/26PDF413 K
-
EVAL-ADXL346Z-S Schematic2021/1/26PDF48 K
-
EVAL-ADXL346Z-S Layout2021/1/26PDF242 K
-
EVAL-ADXL345Z-S Schematic2021/1/26PDF48 K
-
EVAL-ADXL345Z-S Layout2021/1/26PDF306 K
-
EVAL-ADXL344Z-S Schematic2021/1/14PDF161 K
-
EVAL-ADXL344Z-S Layout2021/1/14PDF298 K
-
EVAL-ADXL343Z-S Schematic2021/1/14PDF160 K
-
EVAL-ADXL343Z-S Layout2021/1/14PDF299 K
-
EVAL-ADXL350Z-S Schematic2021/1/14PDF161 K
-
EVAL-ADXL350Z-S Layout2021/1/14PDF302 K
-
EVAL-ADXL375Z-S Schematic2021/1/14PDF60 K
-
EVAL-ADXL375Z-S Layout2021/1/14PDF190 K
-
EVAL-ADXRS450/3Z-S Schematic2021/1/14PDF20 K
-
EVAL-ADXRS450/3Z-S Layout2021/1/14PDF20 K
-
EVAL-ADXRS290Z-S Schematic2021/1/14PDF105 K
-
EVAL-ADXRS290Z -S Layout2021/1/14PDF205 K