PD-1241

量产

NEMA 17 smart stepper motor 10 to 30V, 40Ncm, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, with USB, S/D, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep, StealthChop

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Stepper Motor NEMA17 / 42mm
  • 0.4Nm or 0.8Nm holding torque
  • Motor optimized for speed (>5k rpm possible @24V supply)
  • With controller/driver
  • Linear and sixPoint™ ramps
  • +10 to 30V DC supply voltage
  • Up to 3A RMS motor current
  • RS485, CAN & USB interface
  • Integrated sensOstep™ encoder and support for external encoder
  • S/D interface
  • Multi-purpose inputs and outputs
PD-1241
NEMA 17 smart stepper motor 10 to 30V, 40Ncm, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, with USB, S/D, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep, StealthChop
PD42-3-1241_cropt pd-1241_blockdiagramm
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电机驱动器和运动控制器模块 1
TMCM-1241 推荐用于新设计 Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 PD-1241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览