MAX96751

最后购买期限

GMSL2 Serializer with HDMI 2.0 Input

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • HDMI v1.4b/v2.0a Input Interface
  • 3Gbps or 6Gbps Forward-Link Rates
  • 187.5Mbps Reverse-Link Rate
  • Full-Duplex Capability Over a Single Wire
  • Ideal for High-Definition Video Applications
    • Up to 215MHz PCLK per Link
    • Up to 430MHz PCLK in Dual-Link Mode
  • Uses Low-Cost 50Ω Coax or 100Ω STP Cables
  • Forward and Reverse I2S or 7.1 TDM Audio
  • Video Pattern Generator Provides Fast Link Validation
  • Line-Fault Monitor Detects Serial I/O Shorted Together, to Ground, to Battery or Open
  • ASIL-Relevant Functional Safety Features
    • ASIL B Compliant
    • 16-Bit CRC Protection of Control-Channel Data (I2C, UART, SPI, GPIO, Audio)
    • Retransmission on Error of all Control-Channel Data and Audio Data Upon Error Detection
    • Optional 32-Bit Video-Line CRC
    • Selectable Interrupts for Fault Detection
    • Video Watermark Generation
  • Performance Tools Ensure High Link Margin
    • Continuous Adaptive Equalization on GMSL Links
    • Built-In Forward- and Reverse-Channel PRBS Generator for BER Testing of Serial I/O Links
    • Eye-Opening Monitor for Link Diagnosis
  • Concurrent Control Channel for Device Configuration and Communication with Remote Peripherals
    • Primary and Pass-Through I2C/UART, SPI, and Tunneled or Register-Programmable GPIO
    • Settable Priority Levels
    • Eight Hardware Programmable Device Addresses
    • Up to 20 Programmable GPIO
    • Sleep Mode with Register State Retention
  • Operation Specified Over the -40°C to +105°C Automotive Temperature Range
  • AEC-Q100 Qualified
  • Compact 8mm x 8mm TQFN with an Exposed Pad
MAX96751
GMSL2 Serializer with HDMI 2.0 Input
MAX96751 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX96751EVKIT

MAX96751EVKIT:MAX96751 评估套件

特性和优点

  • HDMI 2.0 串行器评估套件用于驱动 GMSL-2 串行数据输出(50Ω FAKRA 同轴电缆或 100Ω HSD-STQ 连接器)
  • 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率,实现系统和电源灵活性
  • 可配置同轴电缆供电 (PoC) 和线路故障电路
  • I2S 音频接口
  • GPIO、I2C、UART 和 SPI 信号的接头
  • Windows 10 兼容软件
  • 表征 GMSL 信道信号完整性的工具
  • 12V DC 电源(随附)、USB、PoC 或外部供电
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX96751 评估套件 (EV Kit) 提供经过验证的设计,用于评估 MAX96751 高带宽吉比特多媒体串行链路 (GMSL) 串行器,该串行器具有扩频和全双工控制通道,使用标准 FAKRA 同轴线缆。评估套件还包括 Windows® 10 软件,提供简单的图形用户界面 (GUI) 来使用该器件的功能。

为了进行完整的 GMSL 评估,请购买 MAX96751 同轴评估套件和配套的解串器板 (本文参考了 MAX96752 同轴评估套件)。

注意:在以下章节中,串行器指的是 MAX96751。解串器指的是 MAX96752。

注意:本文档适用于同轴线缆和 HSD-STQ 评估套件,本文档引用了同轴线缆评估套件。

MAX96751EVKIT
MAX96751EVKIT:MAX96751 评估套件
MAX96751EVKIT Board Photo Angle View MAX96751EVKIT Board Photo Top View MAX96751EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

近期浏览