MAX9282A
不推荐用于新设计3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出
解串器用于同轴电缆,有效减少汽车娱乐系统的重量及成本
- 产品模型
- 4
概述
- 理想用于高清视频应用
- 104MHz宽带模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
- 音频时钟取自于音频源或音频接收器
- 颜色查找表,用于γ修正
- CNTL[3:0]控制输出
- 多种数据率,提高系统灵活性
- 串行码率高达3.12Gbps
- 6.25MHz至104MHz像素时钟
- UART、UART至UART、UART至I2C或I2C至I2C模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程扩频功能有效降低EMI
- 跟踪输入的扩展频谱
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
MAX9282A具有HDCP内容保护,其它功能与MAX9278A相同。解串器与支持同轴输出的GMSL串行器配对使用。器件设置为STP输入时,向下兼容任意GMSL串行器。
TDM模式下,音频通道支持L-PCM I2S立体声和多达八个通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz采样率,采样深度为32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和UART-I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,I2C-I2C模式下工作在高达1Mbps。利用控制通道,μC任何时间均可设置串行器、解串器和外围寄存器,独立于视频时钟和HDCP管理工作(MAX9282A)。器件包含两个GPIO端口,可用作显示屏上电控制和背光切换等功能。GPI输入的连续采样支持显示屏设备的触摸屏控制中断请求。
对于更长的传输电缆,解串器提供可编程均衡器。LVDS输出提供可编程扩频。串行输入和LVDS输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。处理器核电源供电范围为3.0V至3.6V,I/O供电电压范围为1.7V至3.6V。
器件采用无铅、48引脚、7mm × 7mm TQFN/SWTQFN和QFND 封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9282AGTM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9282AGTM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9282AGTM/V+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9282AGTM/V+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX9282AGTM/V+ | ||
| MAX9282AGTM/V+T | ||
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9282A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论