概览
优势和特点
- 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据,提供LVDS和并行输出
- 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- USB-PC连接(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9278A/MAX9282A高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9278AGTJ/V+或MAX9282AGTJ/V+。
为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
文档
-
MAX9278ACOAXEVKIT, MAX9282ACOAXEVKIT Gerber File - Design Files2023/9/18ZIP5M