MAX9282

不推荐用于新设计

用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器

解串器支持使用同轴电缆,从而降低汽车信息娱乐系统的布线重量和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 非常适用于高清视频应用
    • 104MHz高带宽模式支持24位色的1920 × 720p/60Hz显示
    • 与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP配合使用
    • 均衡功能支持15m电缆全速运行
    • 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
    • 来自音频源或音频接收器的音频时钟
    • 用于伽马校正的颜色查找表
    • CNTL[3:0] 控制输出
  • 多种数据速率实现系统灵活性
    • 串行比特率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • o UART、UART到UART、UART到 I2C 或 I2C 到 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 可编程扩频有助于降低EMI
    • 在输入端跟踪扩频
    • 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
  • 提供用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置用于串行链路BER测试的PRBS测试仪
    • 可通过编程选择九个默认设备地址
    • 两个专用GPIO端口
    • 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPI
    • 远程/在本地从睡眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
  • 工作温度范围为-40°C至+105°C
  • ±8kV接触放电和±15kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护

MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。

MAX9282具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9278相同。这些解串器可与任何支持同轴电缆输出的GMSL串行器配对。当编程为支持STP输入时,它们向后兼容任何GMSL串行器。

音频通道在TDM模式下支持 L-PCM I2S 立体声和多达八通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz的采样率,采样深度高达32位。

嵌入式控制通道在UART到UART和UART到 UART-to-I2C 模式下以9.6kbps至1Mbps的速度运行,在 I2C 到 I2C 模式下以高达1Mbps的速度运行。通过使用控制通道,微控制器可以不受视频时序影响,随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9282)。提供两个GPIO端口,支持显示器上电和背光切换等用途。连续采样的GPI输入可支持显示应用中的触摸屏控制器中断请求。

为了与更长的电缆一起使用,解串器配有可编程电缆均衡器。LVDS输出端提供可编程扩频。串行输入和LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源为3.0V至3.6V,I/O电源为1.7V至3.6V。

这些器件采用无铅、48引脚、7mm x 7mm TQFN和可湿侧面TQFN (SWTQFN)封装,具有裸露焊盘,引脚间距为0.5mm。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9282
用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器
MAX9278, MAX9282: Simplified Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX9277 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器
MAX9281 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXCOAX2STP-HSD

评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

特性和优点

  • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
  • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

产品详情

借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

 

应用

  • 车载摄像系统
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAXCOAX2STP-HSD
评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9282的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览