MAX9278
不推荐用于新设计用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器
解串器支持使用同轴电缆,从而降低汽车信息娱乐系统的布线重量和成本
- 产品模型
- 5
概述
- 非常适用于高清视频应用
- 104MHz高带宽模式支持24位色的1920 × 720p/60Hz显示
- 与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP配合使用
- 均衡功能支持15m电缆全速运行
- 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
- 来自音频源或音频接收器的音频时钟
- 用于伽马校正的颜色查找表
- CNTL[3:0] 控制输出
- 多种数据速率实现系统灵活性
- 串行比特率高达3.12Gbps
- 6.25MHz至104MHz像素时钟
- UART、UART到UART、UART到I2C 或 I2C 到 I2C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
- 降低EMI和屏蔽要求
- 可编程扩频有助于降低EMI
- 在输入端跟踪扩频
- 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
- 提供用于系统上电和验证的外设功能
- 内置用于串行链路BER测试的PRBS测试仪
- 可通过编程选择九个默认设备地址
- 两个专用GPIO端口
- 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPI
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- 工作温度范围为-40°C至+105°C
- ±8kV接触放电和±15kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
MAX9282具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9278相同。这些解串器可与任何支持同轴电缆输出的GMSL串行器配对。当编程为支持STP输入时,它们向后兼容任何GMSL串行器。
音频通道在TDM模式下支持 L-PCM I2S 立体声和多达八通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz的采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道在UART到UART和UART到 I2C 模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,在I2C 到I2C 模式下以高达1Mbps的速率运行。通过使用控制通道,微控制器可以不受视频时序影响,随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9282)。提供两个GPIO端口,支持显示器上电和背光切换等用途。连续采样的GPI输入可支持显示应用中的触摸屏控制器中断请求。
为了与更长的电缆一起使用,解串器配有可编程电缆均衡器。LVDS输出端提供可编程扩频。串行输入和LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源为3.0V至3.6V,I/O电源为1.7V至3.6V。
这些器件采用无铅、48引脚、7mm x 7mm TQFN和可湿侧面TQFN (SWTQFN)封装,具有裸露焊盘,引脚间距为0.5mm。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 百万像素摄像头系统
- 后座信息娱乐系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9278GTM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9278GTM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9278GTM/V+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX9278GTM/VY+ | LFCSP | ||
| MAX9278GTM/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9278的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论