MAX9271
不推荐用于新设计16位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动
高度可靠的1.5Gbps串行器,在同轴电缆或STP传输线上灵活驱动,5mm x 5mm小尺寸封装
- 产品模型
- 4
概述
- 理想用于摄像应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 误码检测/纠错
- I²C-I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 业内最低功耗:75mA (最大)电源电流
- 双速率时钟支持百万像素摄像头
- 串行器预加重/去加重,全速工作时传输距离长达15m
- 32引脚(5mm × 5mm)、TQFN封装,焊球间距为0.5mm
- 高速串行转换数据,支持百万像素摄像头
- 高达1.5Gbps的串行码率,单路或双路输入:6.25MHz至100MHz时钟
- 多种通道控制模式,提高系统灵活性
- 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART-UART或UART-I²C模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 输出可编程,满足100mV至500mV单端或100mV至400mV差分
- 可编程串行数据输出的扩展频谱,降低EMI
- 可旁路输入PLL抑制并行时钟抖动
- 跟踪平行输入的扩展频谱
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
- 多达5个GPIO端口
- 专用“Up/Down” GPO,用于摄像头帧同步触发或其它功能
- 远程/本地休眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。
并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型图像传感器的两个像素的视频数据存储在寄存器,从而允许使用更高的像素时钟频率。相对于单路输入,最大像素时钟频率可以提高到两倍。
器件具有嵌入式控制通道,在UART,或者是UART/ I²C混合模式下工作在9.6kbps至1Mbps,I²C模式下工作速率高达400kbps。利用控制通道,微控制器(µC)能够随时设置串行器、解串器和摄像头(或任何外设)寄存器,独立于视频时钟。器件提供一路专用GPIO、四路可选的GPIO和一路GPO输出,用于远程启动摄像头模块、摄像头帧同步,及其它功能。可编程误码检测和纠错。
为驱动较长电缆,器件还集成了可编程预加重/去加重。串行输出提供可编程扩频,串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。器件采用32引脚(5mm × 5mm)、TQFN-EP封装,焊球间距为0.5mm,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 车载摄像系统
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
产品亮点 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9271GTJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9271GTJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9271GTJ/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9271GTJ/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册