MAX9268
最后购买期限吉比特多媒体串行链路解串器,具有LVDS系统接口
单链路解串器,带有LVDS接口和集成控制通道,理想用于数字视频产品
- 产品模型
- 2
概述
- 可以与任何GMSL串行器配合使用
- 2.5Gbps载荷数据速率、交流耦合串行链路
- 扰码8b/10b行编码
- 支持24位色彩的WXGA (1280 x 800)分辨率
- 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)输出时钟
- 4位至32位字长、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频信号
- 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
- 2路三电平输入支持9个器件地址
- 中断信号支持显示面板的触摸屏功能
- I²C主机用于外设控制
- 串行链路输入端具有均衡器
- LVDS输出和控制输出具有可编程扩频功能,有效降低EMI
- 串行数据时钟恢复电路无需外部时钟
- 自动数据速率检测允许实时修改数据速率
- 内置PRBS发生器用于串行链路的BER测试
- ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 1.8V至3.3V I/O电源、3.3V核电源
- 专利申请中
MAX9268解串器采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术,具有LVDS系统接口,可有效减少引脚数、缩小封装面积,器件可以与任意一款GMSL串行器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和双向控制数据的传输。
MAX9268采用15m屏蔽双绞线(STP)电缆传输时允许2.5Gbps的最大串行载荷数据速率。该款解串器的最大输出时钟速率可达104MHz (3通道LVDS)或78MHz (4通道LVDS)。串行链路支持QVGA (320 x 240)至WXGA (1280 x 800)甚至更高分辨率的24位色彩显示面板。
3通道模式下输出一路LVDS时钟信号以及由LVDS数据(21位)、UART控制信号和I²S音频通道构成的三路信号;4通道模式下输出一路LVDS时钟信号以及由LVDS数据(28位)、UART控制信号、I²S音频通道和辅助控制输出构成的四路信号。标准I²S接口由三路音频输出构成,支持8kHz至192kHz的采样速率和4位至32位的音频字长。内置控制通道在串行器与解串器之间构成100kbps至1Mbps、全双工、差分UART链路。电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)可以放置在链路的串行器侧(通常用于视频显示)或者链路的MAX9268侧(通常用于图像检测),也可以放置在以上两侧。此外,控制通道能够使能背光控制、灰度gamma校准、摄像机模块和触摸屏等远端外设的ECU/µC控制。与外设之间的基本模式通信采用I²C或GMSL UART格式。此外,MAX9268还具有旁路模式,采用自定义UART格式实现全双工通信。
GMSL串行器的驱动器预加重功能结合MAX9268的通道均衡器能够有效延长链路距离,提高链路可靠性。扩展频谱功能可降低MAX9268的LVDS输出和控制输出端的EMI。串行输入符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护标准。
MAX9268的核电源为3.3V,I/O电源范围为1.8V至3.3V。MAX9268采用带有裸焊盘的48引脚TQFP封装(7mm x 7mm),工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9268GCM/V+ | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 | ||
| MAX9268GCM/V+T | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9268的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论