MAX9265
最后购买期限HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口
LVDS接口串行器,集成控制通道,理想用于数字视频系统
- 产品模型
- 2
概述
- 可配合任何GMSL解串器使用
- 通过控制通道设置HDCP加密使能/禁用
- 控制信号处理所有HDCP协议事务—无需独立的控制总线
- HDCP密钥设置在非易失安全存储器
- 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
- 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
- 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)像素时钟
- 4位至32位采样深度,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
- 内置半/全双工双向控制通道
- 基本模式:9.6kbps至1Mbps
- 旁路模式:9.6kbps至1Mbps
- 两个3电平输入,提供9个从地址
- 中断支持触摸显示屏
- 远端I²C主机控制外设
- 可编程预加重/去加重
- 串行链路和解串器输出提供可编程扩频,降低EMI
- 自动数据率检测功能,允许“实时”改变数据率
- LVDS时钟输入可旁路PLL,用于衰减抖动
- 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
- 可检测串行链路对地、对电池短路以及开路故障
- ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9265吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器具有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据的内容保护。串行器可配合任何HDCP GMSL解串器,构成数字串行链路,用于传输控制数据和HDCP加密视频及音频数据。GMSL是经过Digital Content Protection (DCP),LLC认证的HDCP技术。
3通道模式下,对3路LVDS数据(21位)、UART控制信号和3路音频输入进行串行处理。4通道模式下,对4路LVDS数据(28位)、UART控制信号、3路音频输入以及辅助控制输入进行串行处理。3路输入用于I²S音频,支持8kHz至192kHz采样率,4位至32位采样深度。内嵌控制通道在串行器和解串器之间形成9.6kbps至1Mbps全双工、差分UART链路。电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)可位于链路的串行器侧(通常用于视频显示)、链路的解串器侧(通常用于图像检测),或两侧。控制通道使能远端外设的ECU/µC控制,例如背光控制、触摸屏,并执行HDCP的相关操作。
串行链路信号为交流耦合的CML,8b/10b编码。为了驱动更长电缆,串行器提供可编程驱动器预加重/去加重;为了降低EMI,在串行输出提供可编程扩频功能。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。
串行器采用1.8V主电源、1.8V至3.3V I/O电源,以及3.3V LVDS电源。器件提供48引脚、TQFP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9265GCM/V+ | TQFP | ||
| MAX9265GCM/V+T | TQFP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9265的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论