MAX7408
量产五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
尺寸最小的低功耗5阶滤波器
- 产品模型
- 6
概述
- 五阶椭圆低通滤波器
- 低噪声、低失真:THD +噪声:-80dB
- 时钟可调转折频率(1Hz至15kHz)
- 单电源供电
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低功耗
- 1.2mA(工作模式)
- 0.2µA(关断模式)
- 采用8引脚µMAX®/DIP封装
- 低输出偏移:±4mV
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415五阶低通椭圆开关电容滤波器(SCF)采用+5V (MAX7408/MAX7411)或+3V (MAX7412/MAX7415)单电源供电。这些器件仅消耗1.2mA电流,支持1Hz至15kHz转角频率,非常适合用于低功耗后置DAC滤波和抗混叠应用。它们可以进入低功耗模式,将电源电流降至0.2µA。
提供两种时钟选项:内置时钟(通过使用外部电容实现),或者外部时钟(用于实现更严格的截止频率控制)。失调调整引脚支持进行DC输出电平的调节。
MAX7408/MAX7412提供53dB阻带抑制和急剧滚降,变迁比为1.6。MAX7411/MAX7415实现了更急剧的滚降,变迁比为1.25,但仍然提供37dB阻带抑制。其固定响应将设计任务限定为选择时钟频率。
应用
- ADC抗混叠
- CT2基站
- DAC后置滤波
- 语音处理
参考资料
数据手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7408CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7408CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7408EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX7408EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7408EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7408EUA/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7408的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论