MAX3521

量产

DOCSIS 3.0 Plus上行放大器

业界最高性能的上行放大器,适用于DOCSIS 3.0高级应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +5V电源
  • 发送禁止模式下具有25mW超低功耗
  • 63dB增益控制范围,步长为1dB
  • 64dBmV输出时的谐波失真为-65dBc
  • 小尺寸5mm x 5mm TQFN封装
  • 突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
  • 3dB带宽为275MHz
  • 多种功率模式
MAX3521
DOCSIS 3.0 Plus上行放大器
MAX3521: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX3521EVKIT

MAX3521 评估板

特性和优点

  • 很容易评估MAX3521
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX3521评估板(EV kit)简化MAX3521 DOCSIS 3.0上行放大器的测试和评估。评估板已在工厂完全装配并经过测试。评估板包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的设备清单、功能性验证的测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件清单,PCB每层的光绘片。

应用

  • DOCSIS 3.0 Plus电缆调制解调器和网关
  • 机顶盒
  • VoIP调制解调器

eval board
MAX3521EVKIT

MAX3521 评估板

特性和优点

  • 很容易评估MAX3521
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX3521评估板(EV kit)简化MAX3521 DOCSIS 3.0上行放大器的测试和评估。评估板已在工厂完全装配并经过测试。评估板包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的设备清单、功能性验证的测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件清单,PCB每层的光绘片。

应用

  • DOCSIS 3.0 Plus电缆调制解调器和网关
  • 机顶盒
  • VoIP调制解调器

MAX3521EVKIT
MAX3521 评估板
MAX3521EVKIT: Board Photo
MAX3521EVKIT
MAX3521 评估板
MAX3521EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3521的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览