MAX32000

最后购买期限

具有集成DAC、线缆压降补偿、压摆率控制和VHH第四级驱动的高速四通道驱动器

业界超快的四通道驱动器,具有-2V至+6V超宽工作范围

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 驱动器高速运行时的功耗低,性能出色
    • 每通道700mW
    • 编程为+1V时为2.57Gbps
    • +2V时的典型上升/下降时间为280ps(20%至80%)
    • 50ps(典型值)时具有超低时序离散度
    • 宽电压范围:-2V至+6V
    • 集成高达13V的VHH编程模式(第4级驱动)
    • 提供100nA低泄漏模式
  • 集成功能提供增值特性
    • 可编程双倍时间常数线缆压降补偿
    • 提供用于EMI敏感应用的数字摆率控制
    • 可调输出电阻,分辨率为360mΩ
    • 22个DAC可产生用于控制和监控的直流电压电平
    • 50MHz SPI接口
  • MAX32000
    具有集成DAC、线缆压降补偿、压摆率控制和VHH第四级驱动的高速四通道驱动器
    MAX32000 Block Diagram MAX32000 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX32000EVKIT

    MAX32000评估套件

    特性和优点

    • 驱动器高速运行时的功耗低,性能出色
      • 每通道700mW
      • 编程为+1V时为2.57Gbps
      • +2V时的典型上升/下降时间为280ps(20%至80%)
      • 50ps(典型值)时具有超低时序离散度
      • 宽电压范围:-2V至+6V
      • 集成高达13V的VHH编程模式(第4级驱动)
      • 提供100nA低泄漏模式
    • 集成功能提供增值特性
      • 可编程双倍时间常数线缆压降补偿
      • 提供用于EMI敏感应用的数字摆率控制
      • 可调输出电阻,分辨率为360mΩ
      • 22个DAC可产生用于控制和监控的直流电压电平
      • 50MHz SPI接口

    产品详情

    MAX32000评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX32000的评估并演示其功能,其中MAX32000是一款带校准比较器和电平设置DAC的四通道引脚电子驱动器。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。

    MAX32000评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器,因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32000寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

    该文档提供了评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、元件列表、电路原理图以及PCB每一层的布局图。

    MAX32000EVKIT
    MAX32000评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32000的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览