概览
优势和特点
- 驱动器高速运行时的功耗低,性能出色
- 每通道700mW
- 编程为+1V时为2.57Gbps
- +2V时的典型上升/下降时间为280ps(20%至80%)
- 50ps(典型值)时具有超低时序离散度
- 宽电压范围:-2V至+6V
- 集成高达13V的VHH编程模式(第4级驱动)
- 提供100nA低泄漏模式
- 集成功能提供增值特性
- 可编程双倍时间常数线缆压降补偿
- 提供用于EMI敏感应用的数字摆率控制
- 可调输出电阻,分辨率为360mΩ
- 22个DAC可产生用于控制和监控的直流电压电平
- 50MHz SPI接口
产品详情
MAX32000评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX32000的评估并演示其功能,其中MAX32000是一款带校准比较器和电平设置DAC的四通道引脚电子驱动器。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。
MAX32000评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器,因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32000寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。
该文档提供了评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、元件列表、电路原理图以及PCB每一层的布局图。
相关产品
文档
-
MAX32000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32000 Data Sheet (Rev. 0)2020/5/29PDF3M
-
MAX32000EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M