MAX3013

量产

+1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器

100Mbps、8通道、双向、逻辑电平转换器,可节省50%的板尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 确保100Mbps的数据速率
  • 双向电平转换(MAX3013)
  • VL工作电压可低至+1.2V
  • 0.1µA关断电流
  • 低静态电流(0.1µA)
  • UCSP、QFN或TSSOP封装
MAX3013
+1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器
MAX3013:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 2
MAX3002 量产 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
MAX3003 过期 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览