MAX3003

过期

+1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器

业内首款双向、8通道电平转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可保证数据传输率为
    • 230kbps (MAX3000E)
    • 4Mbps (MAX3001E)
    • 20Mbps (MAX3002–MAX3012)
  • 无需采用方向引脚即可实现双向电平转换(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)
  • 单向电平转换(MAX3004–MAX3012)
  • VL电压可低至+1.2V
  • VCC侧I/O口具有±15kV ESD保护(MAX3000E/MAX3001E)
  • 在关断状态下具有0.1µA的超低电源电流
  • 低静态电流(< 10µA)
  • UCSP、TQFN和TSSOP封装
MAX3003
+1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
MAX3000E、MAX3001E、MAX3002、MAX3003、MAX3004、MAX3005、MAX3006、MAX3007、MAX3008、MAX3009、MAX3010、MAX3011、MAX3012:典型工作电路
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
电平转换器和缓冲区 1
MAX3378E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览