MAX2150

不推荐用于新设计

宽带I/Q调制器,Σ-Δ分数N分频合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单电源供电(2.7V至3.6V)
  • 75MHz的3dB I/Q输入带宽
  • 宽带50Ω RF输出:700MHz至2300MHz
  • 超精细的频率分辨率:100mHz
  • 为快速切换应用提供高的参考频率
  • 非常低的相位噪声
  • 低杂散和参考时钟辐射
  • -1dBm RMS输出功率
  • 60dB RF静音控制
  • 典型值为34dBc的载波抑制
  • 典型值为34dBc的边带抑制
  • 软件和硬件控制的关断模式

MAX2150是一款完备的、宽带、直接上变频正交调制IC,采用28位Σ-Δ N分频合成器。该芯片针对700MHz至2300MHz频率范围的应用而设计。

当使用10MHz参考时,超高精度的Σ-Δ N分频合成器能够达到50mHz以上的分辨率。其它的特性还包括:全差分I/Q调制输入、内部本振缓冲器以及一个50Σ-Δ宽带输出驱动放大器。

MAX2150还为合成器编程和整个器件的配置提供了一个标准的3线接口。芯片内部还包括一个低噪声晶振放大器,使用外部参考振荡器时,可以被配置为一个缓冲器。

该器件可以在-1dBm输出时获得典型值为34dBc的载波和边带抑制。合成器与3线总线为连续编程而保持加电状态的同时,宽带、内部匹配的RF输出可以被禁用。

该器件从+3.0V电源消耗72mA电流,并采用紧凑的、28引脚、焊盘裸露的薄型QFN封装(5mm x 5mm)。

应用

  • LMDS
  • 卫星上行链路
  • 无线基站
  • 无线宽带系统

MAX2150
宽带I/Q调制器,Σ-Δ分数N分频合成器
MAX2150:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX2150EVKIT

MAX2150评估板

特性和优点

  • 3线控制接口
  • 差分基带输入
  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • 所有信号端口都具有50Ω连接器
  • 低功耗关断模式
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
  • 产品详情

    MAX2150评估板(EV kit)简化了完备的、宽带I/Q调制器MAX2150的测试。评估板可以用来评估I/Q调制器、合成器、3线编程接口以及电源管理等功能。该评估板为所有信号的输入与输出提供50Ω连接器。

    应用

    • LMDS
    • 卫星上行链路
    • 无线基站
    • 无线宽带系统

    MAX2150EVKIT
    MAX2150评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2150的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览