概览

优势和特点

  • 3线控制接口
  • 差分基带输入
  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • 所有信号端口都具有50Ω连接器
  • 低功耗关断模式
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
  • 产品详情

    MAX2150评估板(EV kit)简化了完备的、宽带I/Q调制器MAX2150的测试。评估板可以用来评估I/Q调制器、合成器、3线编程接口以及电源管理等功能。该评估板为所有信号的输入与输出提供50Ω连接器。

    应用

    • LMDS
    • 卫星上行链路
    • 无线基站
    • 无线宽带系统

    相关产品

    工具及仿真模型