MAX14915

量产

紧凑型工业八路高边开关,带诊断功能

业界最小的八通道高边开关,带有诊断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可靠性和智能诊断
    • 65V绝对最大供电电压范围
    • 内部箝位,对电感负载快速去磁
    • SPI接口上支持CRC错误校验
    • 看门狗定时器,用于诊断检查
    • 无论开关打开和关断,均可进行接线开路检测
    • 具有UVLO的欠压检测
    • VDD或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV/42Ω IEC61000-4-5浪涌保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 低功耗和散热
    • TA = 125°C时的导通电阻为250mΩ (最大值)
    • 2mA (典型值)工作电流
    • 高精度输出限流
  • 灵活性
    • 可寻址SPI接口降低隔离成本
    • SYNCH输入,同时更新开关
    • LED驱动器矩阵,支持16颗LED,由24V、5V或3.3V供电
    • 灵活的逻辑电压接口,范围为2.5V至5.5V
  • 紧凑的6mm x 6mm QFN封装

MAX14915具有8个高边开关,可提供高达700mA连续电流。高边开关在125°C环境温度下的导通电阻为250mΩ (最大值)。

SPI接口具有内置芯片寻址解码器,允许使用公共SPI片选(CS)与多片MAX14915通信。

SPI接口具有支持全局和每通道配置和诊断的灵活性,包括过压和欠压检测、接线/负载开路检测、过载和限流报告、热条件报告等。

负载开路检测功能检测开关打开和闭合状态下的线路/负载开路条件。LED驱动器提供各个通道的故障、状态以及电源过压条件指示。内部有源箝位允许快速关断电感负载。

集成线-地和线-线浪涌保护功能只要求VDD上有一个TVS。

MAX14915采用小尺寸、48引脚、6mm x 6mm QFN封装。

应用

  • 工业数字输出
  • PLC 系统

MAX14915
紧凑型工业八路高边开关,带诊断功能
MAX14915: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14915EVKIT

MAX14915评估板

特性和优点

  • 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
  • VDDOK指示
  • LED指示,表示通道状态和故障条件
  • 对感性负载快速去磁
  • 接线开路、过载、欠压、过流、热关断故障条件指示
  • 支持看门狗和SYNCH功能
  • 通信错误指示
  • 较宽逻辑电压范围
  • 引脚可寻址SPI通信
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 10兼容软件

产品详情

MAX14915评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14915八通道高边开关,器件具有扩展诊断能力。评估板包括MAX14915评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口和USB2GPIO接口板实现PC与目标器件之间的通信。USB2GPIO评估板需单独订购。

GUI兼容Windows 10,用于熟悉MAX14915 IC的特性。评估板GUI允许通过高速SPI接口独立控制8个高边开关,以及从MAX14915接收诊断信息,包括接线开路/负载开路条件、输出通道的状态、多个欠压报警、全局及各个通道过温报警,以及多种故障报警。

MAX14915评估板必须由外部+24V电源供电,满载时耗流可能超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。

MAX14915评估板已安装MAX14915AFM+,器件采用48引脚、6 x 6mm FC2QFN封装。

应用

  • 工业数字输出
  • PLC 系统

MAX14915EVKIT
MAX14915评估板
MAX14915EVKIT: Board Photo

参考电路

maxrefdes1165 bottom
MAXREFDES1165 参考设计

32-Channel Industrial Digital I/O Module

特性和优点

  • 32 Digital I/Os: 16 Inputs and 16 Outputs
  • High Integration Reduces BOM Count and PCB Space
  • Fault Tolerant with Built-In Diagnostics
  • Robust Design to Meet IEC 61000-4
MAXREFDES1165
32-Channel Industrial Digital I/O Module
maxrefdes1165 bottom
maxrefdes1165 figure 2
maxrefdes1165 top

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览