MAX14913
不推荐用于新设计八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器
业界最可靠、最快的24V驱动器,支持200kHz开关频率,提高工厂产量
概述
- 低功耗和散热
- 230mΩ (最大值)高边RON @ TA = 125°C
- 高效5V/100mA Buck调节器
- 快速开关,理想用于高速控制系统
- 0.1µs (典型值)传输延迟(高边模式)
- 0.5µs (典型值)传输延迟(推挽式)
- 推挽模式下200kHz开关速率
- 对感性负载快速消磁
- 工作可靠
- 60V绝对最大VDD 额定值
- 安全消磁:关断不受限的电感
- IEC61000-4-12 8kV气隙放电/6kV接触放电ESD保护
- 通过VDD 上的TVS提供±1kV/42Ω浪涌保护
- 可靠的SPI接口,带看门狗和CRC
- -40°C至+125°C工作环境温度范围
- 全面诊断功能减少系统停机
- 逐驱动器和芯片热关断
- 高边模式下开路检测
- 低电源电压报警
- 欠压检测
- OUT引脚过压检测
- 过流检测
- LED驱动器,用于指示故障和输出状态
- 灵活的接口,便于设计
- 串行和/或并行控制接口
- 逐通道配置和监测
- 宽逻辑电压范围(1.6V至5.5V)
- 小型封装和高度集成支持紧凑的高密度I/O模块
- 56引脚、8mm x 8mm、QFN封装
- 八通道高边开关/推挽式驱动器
- 菊链连接SPI接口
MAX14912/MAX14913具有八个640mA智能高边开关,也可配置为推挽式驱动器,用于高速开关。从输入到高边/低边驱动器开关的传输延迟为1µs (最大值)。每个高边驱动器在TA = 125°C、500mA负载电流时的导通电阻低至230mΩ (最大值)。
器件可通过引脚或SPI接口进行配置和控制。SPI接口采用菊链连接,可有效级联多片器件。SPI也支持命令模式,可获得最详细的诊断信息。MAX14912支持在并行或串行设置模式下通过SPI进行配置,而MAX14913仅支持在串行设置模式下通过SPI进行配置。
高边模式下的负载开路检测功能检测开关打开/闭合状态下的线路开路条件,LED驱动器指示每个通道的故障和状态条件。内部有源箝位电路加速高边模式下感性负载快速关断。
MAX14912/MAX14913采用56引脚、8mm x 8mm、QFN封装。
应用
- 楼宇自动化
- 工业数字输出
- PLC 系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数字和模拟I/O 1 | ||
| MAX14900E | 量产 | 八通道、高速、工业高边开关 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论