MAX14871
量产4.5V至36V全桥式直流电机驱动器
业界最简单,最灵活的4.5至36V DC-有刷电机驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 驱动较大功率,减小外形尺寸
- 高达2.8A峰值电机电流
- 灵活的4.5V–36V电源支持较长的工作时间
- 低功耗,工作温度较低、时间较长
- 334mΩ (典型值)电桥总导通电阻
- 1mA (典型值)电源电流,30kHz/24V时
- 10µA (max)待机电流,12V时
- 简化设计,缩短上市时间
- 无电荷泵架构
- 电流调节只需一个检测电阻
- 电流检测输入简化PCB布局
- 用于电流调节的内部/外部VREF
- 快速/慢速/25%纹波电流调节模式
- 集成保护提供可靠的驱动方案
- 短路保护驱动器
- 热关断欠压锁定
- 低电平有效FAULT诊断输出
- -40°C至+85°C温度范围
MAX14871直流电机驱动器为驱动和控制有刷直流电机提供低功耗、简便的方案,电压在4.5V至36V之间。很低的驱动导通电阻,降低功耗。
Max14871驱动器采用无电荷泵设计,以减少外部元件以及降低电源电流。集成快速衰减电流调节,让用户可以调节启动电机的峰值电流,并让外部所需的元器件数量减到最少。
MAX14871含有3种电流调节模式:快速衰减、慢速衰减以及25%电流纹波模式。基于25%纹波的电流调节方式简化设计,支持不依赖于电机特性的调节。独立的输入电压检测 (SNS)降低由走线的寄生电阻所引起的电流检测误差。
MAX14871有直通保护和内部续流二极管,吸收电机感应电流。驱动器输出有短路保护,防止对地短路、电源短路以及M1至M2短路。出现过热或过流故障期间FAULT输出低电平信号。
MAX14871采用16引脚TSSOP-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 工业自动化
- 打印机与扫描仪
- 自动售货机和游戏机
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14871EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX14871EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电机驱动器和运动控制器IC 1 | ||
| MAX14870 | 量产 | 紧凑的4.5V至36V全桥式直流电机驱动器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14871的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论