MAX13335E

量产

双通道、汽车应用音频差分接收器,提供I²C控制和诊断功能

可编程增益音频放大器,提供I²C控制和完备的汽车级诊断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V或+5V供电
  • 可承受+28V至-16V输入范围
  • 较宽的共模输入(-5V至+11.5V)
  • 全差分输入电压,可达7VRMS
  • 伪差分输入电压,可达3.5VRMS
  • 音频信号检测功能
  • 插孔检测功能
  • 诊断功能
  • 可编程增益,带过零检测
  • I²C控制接口
  • 汽车级ESD保护
    • ISO 10605 ±15kV气隙放电
    • ±8kV接触放电
MAX13335E
双通道、汽车应用音频差分接收器,提供I²C控制和诊断功能
MAX13335E, MAX13336E: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 1
MAX13325 量产 双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX13335EEVKIT

MAX13335E和MAX13336E评估板

特性和优点

  • +3.3V或+5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • PCB焊盘可连接用户提供的I²C兼容信号
  • 表贴元件
  • 更换IC后可评估MAX13336E
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX13335E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX13335E汽车应用音频接收器。该器件是带有I²C控制和诊断功能的双通道、汽车应用差分音频接收器。评估板上安装的微控制器通过I²C接口与器件通信,所提供的PCB焊盘用来观测模拟输入/输出以及诊断I/O端口。
评估板采用+3.3V或+5V单电源供电,电源应可提供至少100mA的负载电流;也可采用板上USB +5V电源供电。可编程评估板的音频输出增益,设置在-14dB至+16dB之间。通过更换U1 IC,该评估板还可用于评估MAX13336E。
提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,方便配置。评估软件通过USB接口控制板上微控制器,由微控制器产生I²C命令。

应用

  • 汽车远程信息处理
  • null
  • 无线装置
  • null

MAX13335EEVKIT
MAX13335E和MAX13336E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13335E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览