MAX11410

量产

具有PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC

集成准确检测功能的低功耗、高精度ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高分辨率和低噪声,支持宽动态范围信号源
    • 24位分辨率
    • 可编程增益放大器提供以下增益选项:1、2、4、8、16、32、64和128
    • 为50Hz和60Hz电源线提供90dB同时抑制
    • 3ppm INL(典型值),无失码
  • 优化的特性,可实现更高效的系统设计
    • 10个模拟输入可任意组合,以实现单端/全差分
    • 两个专用/一个共享差分基准电压输入
    • 失调和增益可根据需要自校准
  • 低功耗高能效系统
    • 模拟电源范围:2.7V至3.6V
    • I/O电源范围:1.7V至3.6V
    • <1μA(休眠模式)
  • 标准SPI兼容控制接口
  • 可选用内部/外部振荡器
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 小型28引脚4mm x 4mm TQFN封装:无铅且符合RoHS标准
MAX11410
具有PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC
MAX11410: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11410BOB

MAX11410分线板

产品详情

模数转换器(ADC)可准确测量信号并将其转换为数字格式,以便在工业、医疗和传感器系统等许多电子应用中用于检测。MAX11410是一款高速、24位Δ-Σ ADC。Δ-Σ ADC的开发涉及模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在引入MAX11410分线板可加速开发过程。

MAX11410分线板为MAX11410(24位、1.9ksps、Σ-Δ ADC)的快速原型设计和开发提供支持。它与任何Arduino™兼容或Mbed™兼容型平台系统进行接口,只要该平台系统具有可配置为SPI通信的扩展端口。此外,MAX11410分线板可与具有Pmod™连接的系统搭配使用,板边缘具有2x6直角接头(与Digilentinc.com Pmod接口规范兼容)和接口类型2A(扩展SPI)的2x6接头。MAX11410分线板还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目。

该板以1.71V至5.5V范围内的逻辑电平与SPI进行接口。

该板已安装MAX11410ATI+。

 

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

MAX11410EVKIT

MAX11410评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX11410
  • USB供电
  • 可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
  • 可选外部时钟(2.4576MHz)
  • 隔离电源与数字通信
  • 各种采样率和采样数量
  • 时域、频域和直方图
  • 可保存的绘图和寄存器配置
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX11410评估板(EV kit)演示24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。GUI允许用户配置全部寄存器,包括绘图软件,可显示捕获的数据以及计算直方图和FFT。

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

MAX11410EMCEVKIT

MAX11410评估套件

产品详情

模数转换器(ADC)可准确测量信号并将其转换为数字格式,以便在工业、医疗和传感器系统等许多电子应用中用于检测。MAX11410是一款高速、24位Δ-Σ ADC。

MAX11410 EMC评估板是一个测试平台,用于MAX11410(24位、1.9ksps、Δ-Σ ADC)的快速原型设计和EMC评估。MAX11410 EMC评估套件包括兼容Arduino™的微控制器系统,可执行独立的数据记录。它还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目中。

该板已加载固件(提供源代码)。该板的固件可以使用标准的Arduino工具进行定制和加载。

该板已安装MAX11410ATI+。

 

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

MAX11410BOB
MAX11410分线板
MAX11410BOB: Board Photo
MAX11410EVKIT
MAX11410评估板
MAX11410EMCEVKIT
MAX11410评估套件

参考电路

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 参考设计

使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统

特性和优点

  • 高精度测量
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线和3线RTD
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带RTD,用于冷端补偿
  • 传感器开路检测
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 板级校准
MAXREFDES1155
MAXREFDES1155 参考设计

Dual Channel RTD/TC Measurement System Based on MAX11410

特性和优点

  • 高精度测量
  • 双通道
  • 每路通道可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线、3线和4线RTD连接
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带有板载温度传感器进行冷端补偿
  • 电路板级校准
  • PMOD接口
MAXREFDES1154
使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统
MAXREFDES1154
MAXREFDES1155
Dual Channel RTD/TC Measurement System Based on MAX11410
MAXREFDES1155

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览