概览
产品详情
模数转换器(ADC)可准确测量信号并将其转换为数字格式,以便在工业、医疗和传感器系统等许多电子应用中用于检测。MAX11410是一款高速、24位Δ-Σ ADC。Δ-Σ ADC的开发涉及模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在引入MAX11410分线板可加速开发过程。
MAX11410分线板为MAX11410(24位、1.9ksps、Σ-Δ ADC)的快速原型设计和开发提供支持。它与任何Arduino™兼容或Mbed™兼容型平台系统进行接口,只要该平台系统具有可配置为SPI通信的扩展端口。此外,MAX11410分线板可与具有Pmod™连接的系统搭配使用,板边缘具有2x6直角接头(与Digilentinc.com Pmod接口规范兼容)和接口类型2A(扩展SPI)的2x6接头。MAX11410分线板还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目。
该板以1.71V至5.5V范围内的逻辑电平与SPI进行接口。
该板已安装MAX11410ATI+。
应用
- 便携式仪表
- 电阻电桥测量
- 传感器测量
相关产品
文档
-
MAX11410BOB: MAX11410 Breakout Board Data Sheet (Rev. 0)2020/11/23PDF991K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K