LTC6419
推荐用于新设计双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 10GHz 增益-带宽乘积
- 85dB SFDR (在 100MHz,2VP-P)
- 1.1nV/√Hz输入噪声密度
- 通道隔离度:95dB (在 100MHz)
- 输入范围包括地电位
- 利用外部电阻器设置增益 (最小值为 1V/V)
- 3300V/μs 差分转换速率
- 52mA 电源电流 (每个放大器)
- 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 低功率停机模式
- 小外形 20 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm LQFN 封装
LTC6419 是一款双通道、非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的单端或差分输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换,以对一个 ADC 进行差分驱动。
增益和反馈电阻器是外置的,因而可针对每一种应用实现精确的增益和频率响应。例如:在无过冲配置中可对放大器进行外部补偿,这在某些时域应用中是合乎需要的。
LTC6419 具有一个数值为 1 的稳定差分增益。在那些不需要增益的应用中,这能够实现低输出噪声。每个放大器吸收 52mA 的电源电流并具有一个独立的停机引脚,该停机功能引脚可将每个放大器的电流消耗减小至 100μA。
LTC6419 采用紧凑型 4mm x 3mm 20 引脚 LQFN 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
应用
- 宽带 I/Q 放大器
- 双通道差分 ADC 驱动器
- 高速数据采集卡
- 自动化测试设备
- 时域反射计
- 通信接收机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6419HV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6419IV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 调制器和解调器 1 | ||
| LTC5585 | 量产 | 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTC2158-14 | 不推荐用于新设计 | 双通道、14 位、310Msps ADC |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC6409 | 推荐用于新设计 | 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6419
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。