LT6201

量产

165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声电压:0.95nV/√Hz (100kHz)
  • 增益带宽乘积:
    • LT6200/LT6201 165MHz AV = 1
    • LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
    • LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
  • 低失真:-80dB (在 1MHz,RL = 100Ω)
  • 两个 LT6201 在纤巧的 DFN 封装
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低失调电压:1mV (最大值)
  • 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
  • 输出电流:60mA (最小值)
  • SO-8 和扁平 (1mm) ThinSOT 封装
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 具电源关断、热停机功能

 

LT6201
165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列
Single Supply, 1.5nV/√Hz, Photodiode Amplifier Distortion vs Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 2
LTC2389-18 量产 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC
LTC2389-16 量产 具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6201

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1826A-E

LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718

产品详情

DC1826A-E Demo Board for:

LTC2389-16 16-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 96dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


eval board
DC1826A-A

LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718

产品详情

DC1826A-A Demo Board for:

LTC2389-18 18-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 99.8dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


DC1826A-E
LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718
DC1826A-E Demo Board DC1826A-E Demo Board DC1826A-E Demo Board DC1826A-E Demo Board DC1826A-A - Schematic
DC1826A-A
LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718
DC1826A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览