HMC713LP3E

54 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,50 - 8000 MHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽动态范围: 高达54 dB
  • 高精度: ±1 dB (54 dB)
    范围高达2.7 GHz
  • 快速输出响应时间
  • 电源电压: +2.7至+5.5V
  • 省电模式
  • 出色的温度稳定性
  • 16引脚3x3 mm SMT封装: 9mm²
HMC713LP3E

54 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,50 - 8000 MHz

HMC713LP3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC713LP3E
HMC713LP3E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC713LP3E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览