了解有关RadioVerse的基本知识,以及可用于您下一个无线电应用设计的技术。
探索ADI收发器AD9375
推荐用于新设计带有观察路径的集成双射频收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 双差分发射器 (Tx)
- 双差分接收器 (Rx)
- 带有 2 路输入的观察接收器
- 完全集成的超低功耗 DPD 励磁器和适合 PA 线性化的自适应引擎
- 带有 3 路输入的嗅探接收器
- 调谐范围:300 MHz 到 6000 MHz
- 线性化信号 BW 到 40 MHz
- 接收器合成 BW 到 250 MHz
- 接收器 (Rx) BW:8 MHz 到 100 MHz
- 支持 FDD 和 TDD 操作
- 完全集成的独立小数分频射频合成器,可用于发射器 (Tx)、接收器 (Rx)、观察接收器 (ORx) 和时钟生成
- JESD204B 数字接口
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 应用中,该 IC 可实现 3G/4G 小蜂窝和大规模多入多出 (MIMO) 设备所需的多种高性能低功耗组合。AD9375 工作范围为 300 MHz 到 6000 MHz,可覆盖大部分许可和免许可蜂窝频段。DPD 算法可线性化处理高达 40 MHz 的信号带宽,具体取决于功率放大器 (PA) 特性(例如,两个相邻的 20 MHz 载波)。该 IC 支持的接收器 (Rx) 带宽最高达 100 MHz;支持的观察接收器 (ORx) 和发射器 (Tx) 合成带宽高达 250 MHz,可适应数字校正算法。
收发器包括宽带直接转换信号路径,具有出色的噪声指数和线性度。每个完整的接收器 (Rx) 和发射器 (Tx) 子系统都包括直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及可编程数字滤波器,因此数字基带中不再需要这些功能。它集成了辅助模拟数字转换器 (ADC)、辅助数字模拟转换器 (DAC) 以及通用输入/输出 (GPIO) 等若干辅助功能,因而可提供额外的监测和控制能力。
该器件包含具有两路输入的观察接收器 (ORx) 通道,以监测每个发射器输出并实施校准应用。这个通道还连接三个嗅探接收器 (SnRx) 输入,可以监测不同频段上的无线电活动。
高速 JESD204B 接口支持高达 6144 Mbps 的线速。四线专用于发射器,四线专用于接收器和观察接收器通道。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器 (Tx)、接收器 (Rx) 和观察接收器 (ORx) 以及时钟部分提供高性能、低功耗、小数分频合成。精心选用的设计和布局技术提供了高性能基站应用所要求的隔离。其中集成了全部压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,从而尽可能减少外部元件数量。
该器件包含完全集成的低功耗 DPD 励磁器和适合 PA 线性化使用的自适应引擎。DPD 特性支持使用高效 PA,大幅降低小蜂窝基站无线电的功耗,同时减少了连接基带处理器所需的 JESD204B 线数。
AD9375 内核需由 1.3 V 电源供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。其他电源提供正确的数字接口电平,并优化发射器和辅助转换器性能。AD9375 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
应用
- 3G/4G 小蜂窝基站 (BTS)
- 3G/4G 大规模 MIMO/有源天线系统
下载包含用户指南、IBIS 模型和 PCB 文件的完整设计文件资源包。
ADI与全球较领先的功率放大器供应商携手,凭借AD9375 DPD优化高效率PA的线性化性能。请访问DPD登录页面,查看具有不同输出功率和频率范围的功率放大器的测试报告。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
视频 12
FPGA 互操作性报告 1
3rd Party Solutions 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9375BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) | ||
| AD9375BBCZ-REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 2
JESD204接口框架
Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization
ADRV9001 Transceiver Evaluation Software (TES) and Software Development Kit (SDK)
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论