Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением
Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением компании Analog Devices позволяют периферийным узлам интеллектуально обрабатывать локализованные данные с минимальным энергопотреблением системы. Это позволяет заказчикам повысить срок службы аккумуляторов и увеличить период между зарядками, что дает возможность дольше использовать устройства в автономном режиме. Благодаря аккумуляторам меньшего размера и более длительному времени между заменами батарей в устройствах, работающих в полевых условиях, обеспечивается снижение затрат наших заказчиков.
Микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением и процессоры обработки сигналов с датчиков имеют в своем составе ядра ARM®-Cortex® со встроенными функциями управления питанием для выполнения задач обработки, управления и передачи информации. Некоторые из наших технологий сверхнизкого энергопотребления, например, SensorStrobe™, обеспечивают более чем 10-кратную экономию энергии системы при совместной работе с цифровыми датчиками и приемопередатчиками со сверхнизким энергопотреблением компании Analog Devices. Они предлагают функции обеспечения надежности для выпускаемых в больших объемах устройств и функции безопасности для защиты интеллектуальной собственности.
Наши микроконтроллеры, характеризующиеся сверхнизким энергопотреблением, предоставляют интеллектуальные возможности периферийным узлам, используемым в рамках Интернета вещей, благодаря чему такие узлы могут сами принимать локальные решения и отправлять в облако только самые важные данные.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
Брошюры и бюллетени
Руководство по выбору компонента
Ultra Low Power Microcontrollers
SortOrder | Part# | MCU Core Technology | Clock Max Speeds | Memory Flash on chip | Memory SRAM on chip | SRAM Retained (max) (Bytes) | Hibernate Current (typ) (A) | EEMBC ULP Bench Score | Security Features | Serial Comms Ports | Timer Configurations | Sensor Stobe | ADC Configuration | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM355![]() | ARM Cortex M3 | 26 MHz | 128 kB | 64 kB | 32.77k | 3µ | - | - | 1 I2C, 1 UART, 2 SPI | 1 WD, 5 GP, WUP | 2 Sensor Network | 16-Bit, Current and Voltage inputs | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
2 | ADUCM4050 | ARM Cortex M4F, ULP | 52 MHz | 512 kB | 128 kB | 124k | 680n | 203 | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 4 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $10.29 (ADUCM4050BCBZ-R7) |
3 | ADUCM3029 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 256 kB | 64 kB | 32k | 750n | 245.5 | AES-128, AES-256, CRC, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 1 UART, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RTC | 1 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
4 | ADUCM3027 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 128 kB | 64 kB | 32k | 750n | 245.5 | AES-128, AES-256, CRC, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 1 UART, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RTC | 1 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |