Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Supply Voltage Regulation Loop for Peak Power Tracking in (MPPT) Solar Applications
  • Wide Input Voltage Range: 4.95V to 32V (40V Abs Max)
  • Programmable Charge Rate Up to 2A
  • User Selectable Termination: C/10 or On-Board Termination Timer
  • Resistor Programmable Float Voltage Up to 14.4V Accommodates Li-Ion/Polymer, LiFePO4, SLA Chemistries
  • No VIN Blocking Diode Required for Battery Voltages ≤ 4.2V
  • 1MHz Fixed Frequency
  • 0.5% Float Voltage Reference Accuracy
  • 5% Charge Current Accuracy
  • 2.5% C/10 Detection Accuracy
  • Binary-Coded Open-Collector Status Pins
  • Thermally Enhanced 12-Lead 3mm × 3mm DFN and MSE Packages

Подробнее о продукте

The LT3652 is a complete monolithic step-down battery charger that operates over a 4.95V to 32V input voltage range. The LT3652 provides a constant-current/constant-voltage charge characteristic, with maximum charge current externally programmable up to 2A. The charger employs a 3.3V float voltage feedback reference, so any desired battery float voltage up to 14.4V can be programmed with a resistor divider.

The LT3652 employs an input voltage regulation loop, which reduces charge current if the input voltage falls below a programmed level, set with a resistor divider. When the LT3652 is powered by a solar panel, the input regulation loop is used to maintain the panel at peak output power.

The LT3652 can be configured to terminate charging when charge current falls below 1/10 of the programmed maximum (C/10). Once charging is terminated, the LT3652 enters a low-current (85μA) standby mode. An auto-recharge feature starts a new charging cycle if the battery voltage falls 2.5% below the programmed float voltage. The LT3652 also contains a programmable safety timer, used to terminate charging after a desired time is reached. This allows top-off charging at currents less than C/10.

VIN Max VFLOAT Max Features
LT3652 32V 14.4V Internal Reverse Blocking VBAT < 4.2V
LT3652HV 34V 18V  

APPLICATIONS

  • Solar Powered Applications
  • Remote Monitoring Stations
  • LiFePO4 (Lithium Phosphate) Applications
  • Portable Handheld Instruments
  • 12V to 24V Automotive Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (14)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Материалы по выбору продукта (4)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (5)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT3652
    LT3652HV

    Сопутствующие компоненты

    LT3652 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые µModule Regulator

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Поддержка и обсуждения

    LT3652 Обсуждения

    LT8490 charging will not initiate
    17 неделя (ль) назад в категории Power Management
    RE: LT3652 getting hot
    18 неделя (ль) назад в категории Power Management

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.