Логарифмические детекторы
Логарифмические детекторы ADI способны измерять уровень сигнала от низких частот до СВЧ диапазона. На выходе эти устройства обеспечивают точно отмасштабированное напряжение, которое пропорционально логарифму входного сигнала. Наши логарифмические детекторы, имеющие диапазон обнаружения до 100 дБ, используются в таких областях применения, как измерение мощности трактов передачи/приема, защита входов, измерение обратных потерь, обнаружение ВЧ импульсов, радары, средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные средства измерения ВЧ мощности в составе контрольно-измерительной аппаратуры, оборудования анализа материалов и медицинского оборудования.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Детекторы мощности
SortOrder | Part# | # of Channels | Input Dynamic Range (typ) (dB) | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Is (typ) (A) | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADL5506 | 1 | 45 | 30M | 4.5G | 3.75m | 2.5 | 5.5 | $1.27 (ADL5506ACBZ-R7) |
2 | HMC1094 | 1 | 50 | 1G | 23G | 85m | 3.15 | 3.45 | - |
3 | ADL5513S | 1 | 80 | 1M | 4G | - | 2.7 | 5.5 | - |
4 | AD8306S | 1 | 100 | 5M | 400M | - | 2.7 | 6.5 | - |
5 | ADL5304 | 1 | 200 | - | - | 20.8m | 4.5 | 5.5 | $10.47 (ADL5304ACPZ-R7) |
6 | HMC662 | 1 | 54 | 8G | 30G | 88m | 3.15 | 3.45 | - |
7 | HMC948 | 1 | 54 | 1G | 23G | 91m | 3.15 | 3.45 | - |
8 | HMC713MS8 | 1 | 54 | 45M | 2.7G | 17m | 2.7 | 5.5 | - |
9 | HMC713LP3E | 1 | 54 | 50M | 8G | 17m | 2.7 | 5.5 | - |
10 | ADL5513 | 1 | 80 | 1M | 4G | 31m | 2.7 | 5.5 | $5.56 (ADL5513ACPZ-R7) |
11 | LT5538 | 1 | 75 | 40M | 3.8G | 29m | 3 | 5.25 | $4.50 (LT5538IDD#PBF) |
12 | HMC611LP4 | 1 | 60 | 1M | 10G | 106m | 4.5 | 5.5 | - |
13 | ADL5519 | 1 | 62 | 1M | 10G | 60m | 3.3 | 5.5 | $5.04 (ADL5519ACPZ-R7) |
14 | HMC602 | 1 | 70 | 1M | 8G | 113m | 4.5 | 5.5 | - |
15 | HMC601 | 1 | 75 | 10M | 4G | 30m | 4.5 | 5.5 | - |
16 | HMC600 | 1 | 75 | 50M | 4G | 29m | 2.7 | 5.5 | - |
17 | AD8319 | 1 | 45 | 1M | 10G | 22m | 3 | 5.5 | $1.77 (AD8319ACPZ-R7) |
18 | AD8317 | 1 | 55 | 1M | 10G | 22m | 3 | 5.5 | $3.98 (AD8317ACPZ-R2) |
19 | LT5537 | 1 | 83 | 0 | 1G | 13.5m | 2.7 | 5.25 | $3.03 (LT5537EDDB#TRPBF) |
20 | AD8311 | 1 | 50 | 100M | 2.5G | 7.6m | 2.7 | 5.5 | $1.27 (AD8311ACBZ-P7) |
21 | AD8312 | 1 | 45 | 50M | 3.5G | 4.2m | 2.7 | 5.5 | $1.27 (AD8312ACBZ-P7) |
22 | AD8318![]() | 1 | 70 | 1M | 8G | 68m | 4.5 | 5.5 | $5.05 (AD8318ACPZ-REEL7) |
23 | LT5534 | 1 | 60 | 50M | 3G | 7m | 2.7 | 5.25 | $4.56 (LT5534ESC6#TRPBF) |
24 | ADL5310 | 2 | 120 | - | - | 9.5m | 3 | 12 | $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7) |
25 | ADL5306 | 1 | 60 | - | - | 5.4m | 3 | 5.5 | $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7) |
26 | AD8305 | 1 | 100 | - | - | 5.4m | 3 | 12 | $7.90 (AD8305ACPZ-RL7) |
27 | AD8304 | 1 | 160 | - | - | 4.5m | 3 | 5.5 | $12.65 (AD8304ARUZ) |
28 | AD8302 | 1 | 60 | 0 | 2.7G | 19m | 2.7 | 5.5 | $12.14 (AD8302ARUZ) |
29 | AD8315 | 1 | 50 | 100M | 2.5G | 8.5 | 2.7 | 5.5 | $4.00 (AD8315ACPZ-REEL7) |
30 | AD8314 | 1 | 45 | 100M | 2.7G | 4.5m | 2.7 | 5.5 | $1.10 (AD8314ACPZ-RL7) |
31 | AD8310 | 1 | 95 | 0 | 440M | 8m | 2.7 | 5.5 | $4.00 (AD8310ARMZ) |
32 | AD8306 | 1 | 100 | 5M | 400M | 16m | 2.7 | 6.5 | $14.67 (AD8306ACHIPS) |
33 | AD8313 | 1 | 70 | 100M | 2.5G | 13.7m | 2.7 | 5.5 | $7.99 (AD8313ARMZ) |
34 | AD8309 | 1 | 100 | 5M | 500M | 16m | 2.7 | 6.5 | $7.84 (AD8309ARUZ) |
35 | AD8307 | 1 | 92 | 0 | 500M | 8m | 2.7 | 5.5 | $6.07 (AD8307ANZ) |
36 | AD641 | 1 | 44 | 0 | 250M | 35m | 4.5 | 7.5 | $32.82 (AD641ANZ) |
37 | AD640 | 1 | 50 | 0 | 120M | 35m | 4.5 | 7.5 | $43.78 (AD640JNZ) |