Обзор
Особенности и преимущества
- Ядро SIMD SHARC с производительностью 333 МГц /1.8 GFLOPS, поддерживающее операции с 32-разрядными числами с плавающей точкой стандарта IEEE, 40-разрядными числами с плавающей точкой и 32-разрядными числами с фиксированной точкой
- 25 каналов DMA с нулевыми непроизводительными издержками
- Цифровой аудиоинтерфейс (DAI), позволяющий пользователю конфигурировать доступ к внутренним периферийным модулям, включая приемник/передатчик S/PDIF, восьмиканальный асинхронный преобразователь частоты дискретизации аппаратный ускоритель DTCP
- 6 последовательных портов (SPORT) – Поддерживаемые режимы: I2S, с временным мультиплексированием и с выравниванием по левому полю
- 2 порта SPI, поддерживающие режимы ведущего и ведомого
- 16 каналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
- 3 полнофункциональных таймера
- 144-выводный корпус LQFP E-Pad и корпус MBGA с 136 шариковыми контактами
- Коммерческий и промышленный рабочие температурные диапазоны
Подробнее о продукте
Процессоры третьего поколения семейства SHARC®, которое включает в себя ADSP-21261, ADSP-21262, ADSP-21266, ADSP-21267, ADSP-21363, ADSP-21364, ADSP-21365 и ADSP-21366, обладают повышенной производительностью, содержат специализированные периферийные модули для аудиосистем и других приложений, и имеют конфигурации с запрограммированными во внутренней памяти алгоритмами декодирования объемного звука. Все компоненты семейства совместимы по выводам друг с другом и обладают полной программной совместимостью со всеми предыдущими поколениями процессоров SHARC. Эти представители семейства процессоров SHARC основаны на ядре с архитектурой SIMD (одна команда - много данных, single-instruction, multiple-data), которое поддерживает арифметические операции с 32-разрядными числами в формате с фиксированной точкой и 32-/40-разрядными числами в формате с плавающей точкой, что делает их особенно привлекательными для применения в высококачественных аудиосистемах.
Процессор ADSP-21362 обладает наивысшей производительностью среди процессоров SHARC 3-го поколения – 333 МГц/2 GFLOPs. Благодаря столь высокому уровню производительности ADSP-21362 особенно хорошо подходит для удовлетворения растущих требований рынка профессиональных и автомобильных аудиосистем. В дополнение к высокой производительности ядра процессор ADSP-21362 обладает такими представляющими интерес для аудиосистем периферийными модулями, как передатчик/приемник S/PDIF, 8-канальный асинхронный преобразователь частоты дискретизации и аппаратный блок шифрования/дешифрования DCTP (Digital Transmission Content Protection).
В процессорах SHARC третьего поколения также интегрированы специализированные аппаратные модули, которые предназначены для упрощения аппаратной части системи, минимизации рисков при проектировании и, в конечном счете, сокращения времени от задумки концепции до выхода продукта на рынок. Эти функциональные блоки, совокупность которых называется цифровым аудио интерфейсом (DAI , Digital Audio Interface), могут подключаться друг к другу и к внешним выводам при помощи программно конфигурируемого модуля маршрутизации сигналов (SRU, Signal Routing Unit). SRU представляет собой инновационное архитектурное решение, которое обеспечивает полную свободу коммутации сигналов отдельных блоков DAI. К SRU подключены такие модули, как последовательные порты, порты SPI, приемник/передатчик S/PDIF, ускоритель DTCP, восьмиканальный асинхронный преобразователь частоты дискретизации и другие.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (45)
Руководства пользователя (5)
Руководства по процессорам (5)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Особенности продукта (2)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Примеры программ
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.