Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Осуществляет преобразование диапазона ±10 В в диапазон +4 В
- Может работать с 16-разрядными АЦП последовательного приближения
- Маленький корпус MSOP
- Выдерживает перегрузку по напряжению на входе: от +40 В до −35 В (VS = 5 В)
- Короткое время установления: 450 нс до 0.001%
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Широкий диапазон напряжений питания: от +3.3 В до +15 В
- Высокий КОСС: 96 дБ
- Малый дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C
- Малый дрейф напряжения смещения: 2.5 мкВ/°C
Подробнее о продукте
AD8275 - это усилитель разностного сигнала с коэффициентом усиления G=0.2, который может быть использован для преобразования сигналов в диапазоне +/-10 В в сигналы в диапазоне до +4 В. Он помогает решать типичную для промышленных и измерительных систем проблему подачи сигналов, имеющих диапазон +/-10 В, на АЦП с однополярным напряжением питания 4 В или 5 В. AD8275 осуществляет сопряжение двух диапазонов, упрощая задачу проектирования.Области применения
- Преобразователи уровней
- Драйверы АЦП
- Автоматическое тестовое оборудование
- Составные блоки инструментальных усилителей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (4)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.