Обзор
Особенности и преимущества
- Two 8-Bit DACS in one package
- Micropower: 300 µA @ 5 V (including Reference Current)
- Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50nA @ 3 V
- Guaranteed Monotonic by Design
- Power-On-Reset to Zero Volts
- Buffered/Unbuffered Reference Input Options
- O-VREF Output Voltage
- Low Power,SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
- Output Buffer Amplifiers with Rail-to-Rail Operation Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
- Temperature Range: -40°C to 105°C
- Three Power-Down Functions
Подробнее о продукте
The AD5302 / AD5312 / AD5322 are dual 8-, 10- and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead mSOIC package that operate from a single +2.5 V to +5.5 V supply consuming 230 mA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/ms. The AD5302 / AD5312 / AD5322 utilize a versatile 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP interface standards.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Available in 10-lead MicroSOIC packages.
- Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
- Consumes 0.7mW at 3 V and 1.5 mW at 5 V
- DNL of less than 0.25 LSB.
- Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
- Utilizes a versatile 3-wire serial interface with clock rates up to 30 MHz
- Pin and Software Compatible with the AD5312 (10-Bit) and the AD5322 (12-bit)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5302 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifiers
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5302 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.