Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise figure: 1.1 dB
  • Gain: 14.5 dB
  • Output IP3: +29.5 dBm
  • Single supply: +3V to +5V
  • 16 lead 3x3mm QFN package: 9 mm2

Подробнее о продукте

The HMC717ALP3E is a GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier that is ideal for fixed wireless and LTE/WiMAX/4G basestation front-end receivers operating between 4.8 and 6.0 GHz. The amplifier has been optimized to provide 1.1 dB noise figure, 14.5 dB gain and +29.5 dBm output IP3 from a single supply of +5V. Input and output return losses are excellent and the LNA requires minimal external matching and bias decoupling components. The HMC717ALP3E can be biased with +3V to +5V and features an externally adjustable supply current which allows the designer to tailor the linearity performance of the LNA for each application.

Applications

  • Fixed wireless and LTE/WiMAX/4G
  • BTS and infrastructure
  • Repeaters and Femtocells
  • Public safety radio
  • Access points

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.