Обзор
Особенности и преимущества
- Радиочастотный (РЧ) трансивер 2 × 2 с интегрированными 12-разрядными ЦАП и АЦП
- Широкая рабочая полоса: 325 МГц - 3.8 ГГц
- Поддерживает работу в режимах с частотным (FDD) и временным (TDD) разделением
- Перестраиваемая полоса канала: до 20 МГц
- Приемники: 6 дифференциальных или 12 несимметричных входов
- Превосходная чувствительность приемника, коэффициент шума 3 дБ
- Регулировка усиления в приемнике (Rx)
- Мониторинг в реальном времени и сигналы управления для ручной регулировки усиления
- Независимая автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- Два передатчика: 4 дифференциальных выхода
- Широкополосный передатчик с повышенной линейностью
- Модуль вектора ошибки (EVM) передатчика (Tx): −34 дБ
- Шум передатчика: шумовой порог ≤−157 дБм/Гц
- Измерение уровня сигнала передатчика: динамический диапазон 66 дБ, погрешность 1 дБ
- Интегрированные синтезаторы с дробным коэффициентом деления
- Шаг перестройки гетеродина 2.4 Гц
- Цифровой интерфейс КМОП/LVDS
Подробнее о продукте
AD9363 - это высококачественный, обладающий высокой степенью интеграции конфигурируемый радиотрансивер, разработанный для применения в фемтосотах сетей 3G и 4G. Возможности программирования и способность работы в широком диапазоне частот делают его идеальным выбором для разнообразных приемопередающих радиоустройств. Компонент совмещает в себе аналоговый тракт РЧ, конфигурируемый каскад аналого-цифровой обработки сигнала в полосе модулирующих частот и интегрированные синтезаторы частоты, упрощая проектирование систем благодаря конфигурируемому интерфейсу с процессором. AD9363 работает в диапазоне частот от 325 МГц до 3.8 ГГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых диапазонов. Он поддерживает ширину полосы каналов от менее 200 кГц до 20 МГц.
Два независимых приемника прямого преобразования обладают революционными показателями коэффициента шума и линейности. Каждая приемная подсистема имеет независимые средства автоматической регулировки усиления (АРУ), коррекции смещения постоянной составляющей, коррекции рассогласования квадратурных составляющих и цифровой фильтрации, избавляя от необходимости реализации данных функций в цифровом процессоре сигнала модулирующих частот. AD9363 также имеет широкие возможности ручной регулировки усиления с внешним управлением. Каждый канал содержит два АЦП с широким динамическим диапазоном, которые осуществляют оцифровку принимаемых квадратурных сигналов I и Q, а также набор конфигурируемых децимирующих фильтров и программируемый фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ) длиной 128 звеньев для формирования 12-разрядного выходного сигнала с необходимой частотой дискретизации.
Передатчики построены на базе архитектуры с прямым преобразованием, которая позволяет достичь высокой точности модуляции и очень низкого уровня шума. Архитектура передатчика обеспечивает наилучший для устройств данного класса EVM на уровне −34 дБ, который дает значительный запас по искажениям при выборе внешнего усилителя мощности (УМ). Внутренняя схема контроля мощности передатчика поддерживает повышенную точность измерения мощности передаваемого сигнала.
Синтез частот для всех приемных и передающих каналов обеспечивается полностью интегрированными синтезаторами с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), имеющими дробный коэффициент деления. Компонент содержит также средства межканальной развязки, требуемые для работы в режиме FDD. Необходимые для работы синтезатора генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и петлевой фильтр интегрированы на кристалле. Ядро AD9363 может питаться непосредственно от стабилизатора с выходным напряжением 1.3 В. Управление микросхемой осуществляется через стандартный четырехпроводной последовательный порт и четыре вывода управления, работающие в режиме реального времени. Для минимизации потребления мощности в нормальном рабочем режиме компонент имеет широкие возможности управления энергопотреблением. AD9363 выпускается в корпусе CSP_BGA (chip scale package ball grid array) со 144 шариковыми контактами, имеющем габариты 10 мм × 10 мм.
Области применения
- Базовые станции фемтосот 3G масштаба предприятия
- Базовые станции фемтосот 4G
- Беспроводная передача видеоизображений
Загрузить полный пакет ресурсов проектирования, включая руководства пользователя.
Оценочная плата ADRV9363-W/PCBZ будет доступна в январе 2017. До этого момента вы можете воспользоваться платой AD-FMCOMMS3. ADRV9363 будет иметь тот же форм-фактор и тот же интерфейс FMC, что и AD-FMCOMMS3. Плата будет поддерживаться теми же материнскими платформами и теми же инструментами проектирования. Функциональные возможности платы ADRV9363 ограничены характеристиками AD9363: она поддерживает перестройку в диапазоне только от 325 МГц до 3.8 ГГц с полосой канала до 20 МГц. Кроме того, в ADRV9363 в качестве источника внешнего сигнала опорной частоты используется интегрированный на плате генератор и отсутствует контрольная точка EXT_LO.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
AD9363 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые стабилизаторы напряжения
- For high performance LDO regulators: ADP1755, ADP5040.
- For a high efficiency, step down, dc-to-dc regulator: ADP2164.
Рекомендуемые Clock Driver
- For a Quad/Octal network clock driver: AD9548.
Рекомендуемые RF/IF Gain Block Amplifier
- For a broadband 20dB linear amplifier: ADL5602.
Рекомендуемые ВЧ усилители-драйверы
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9363 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.